ADI 150V 降壓型 DC/DC 控制器在電池供電系統中耗電僅9µA

2018-07-12 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI),宣佈推出 Power by Linear™ LTC3894,該元件為一款高電壓降壓型 DC/DC 控制器,在 Burst Mode®操作下啟動輸出時僅消耗 9µA 的靜態電流。 4.5V 至 150V 的寬廣輸入電壓範圍使其不需使用外部湧浪抑制元件。LTC3894 的 100% 工作周期和外部可調的電源良好視窗非常適用於在輸出入壓差下持續運作的電池供電式系統。LTC3894 非常適合交通運輸系統、常通電源、工業控制、機器人和資料通訊應用。


    • 查看 LTC3894 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LTC3894

    LTC3894 驅動一個 P 通道 MOSFET 功率級,並能在高達 3A 輸出電流下產生 0.8V 至 60V 的輸出電壓,效率高達 92%。LTC3894 具有外部 N 通道FET 選項,可在持續高電壓高功率應用中提供 PMOS 閘極驅動器電流。

    LTC3894 以 50kHz 至 850kHz 的可選固定頻率操作,並可同步至 75kHz 至 800kHz 的外部時脈。在輕載時,使用者可以選擇執行pulse-skipping或Burst Mode®操作。該元件的電流模式架構可提供簡單的迴路補償、快速瞬變響應和卓越的電壓調節。電流感測則可透過量測輸出電感器 (DCR) 兩端的壓降來進行以實現最高效率,或者可採用一個可選的感測電阻器達成。100ns 最短導通時間允許在高切換開關頻率時實現高降壓比。在過載情況下,電流折返限制 MOSFET 產生的熱量。其他保護功能包括一個電源良好輸出訊號、可調輸入過壓鎖住和軟啟動。

    LTC3894 採用 16 接腳耐熱性能增強型 TSSOP 封裝,並具有高電壓接腳間隔。目前提供 –40°C 至 125°C 的延展性和工業溫度範圍版本。欲瞭解更多資訊請參閱: www.analog.com/LTC3894


    特性概要:LTC3894

    • 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 150V
    • 寬廣 VOUT 範圍:0.8V 至 60V
    • 在Burst Mode®操作時具有 9µA 低靜態電流 (從 48VIN 調節至 3.3VOUT)
    • RSENSE 或電感器 DCR 電流感測
    • 可設定電源良好欠壓監視器
    • 內部固定軟啟動或外部可設定軟啟動或電壓追蹤
    • 可選的固定操作頻率範圍:50kHz 至 850kHz
    • PLL 可同步操作頻率範圍:75kHz 至 800kHz
    • 電流模式控制用於實現快速瞬變響應和簡單的迴路補償
    • 可調整軟啟動或追蹤
    • 輸出過壓和過電流保護
    • 電源良好輸出訊號
    • 可選外部 NMOS 用於提供閘極驅動器偏置電流

    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LTC3894 現已供貨 2.55 美元起 16 接腳耐熱性能增強型 TSSOP


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式