ADI 發表具備業界最低插入損耗的精小LGA封裝44 GHz矽切換開關
- 查看產品頁面、下載資料手冊、申請樣品和訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/ADRF5024 www.analog.com/ADRF5025
- 瞭解ADI RF切換開關產品系列:http://www.analog.com/products/rf-microwave/rf-switches.html
- 透過線上技術支援社群EngineerZone® 聯繫工程師和ADI產品專家: https://ezchina.analog.com/community/rf
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出採用先進絕緣矽片 (SOI) 技術的44 GHz單刀雙擲 (SPDT) 切換開關產品ADRF5024和ADRF5025。兩款新型切換開關均為寬頻產品,可分別在100 MHz至44 GHz、9 kHz至44 GHz範圍內提供平坦的頻率響應,且兩者的可重複特性優於1.7 dB的插入損耗和35 dB的通道間隔離。在直通和熱切換條件下,兩款元件均可支援27 dBm的功率處理。新型切換開關採用精小、非常可靠的2.25 mm x 2.25 mm表面黏著技術 (SMT) 相容封裝,電氣性能超越現有解決方案,為射頻(RF)和微波設計專家帶來諸多益處,包括節省偏置功率、減少週邊元件,在相位陣列、可攜式儀器儀錶、高解析度人體掃描器以及用於新興5G和高軌星座衛星網路的新一代毫米波通訊基礎設施,達到高度系統整合。
ADRF5024和ADRF5025採用既有的反射式架構,操作溫度範圍為 –40°C 至105°C 。所有接腳均具有強固的ESD保護。元件標準電源電壓為 ±3.3 V,電源電流低於120 μA (標準值)。元件使用標準的正邏輯控制電壓而簡化了介面設計。
ADRF5024和ADRF5025是基於PIN二極體對應元件的理想替代方案,由於不需外部元件來產生或匹配偏置,其訊號接腳在內部偏置於地 (GND) 基準,因此無需直流 (DC) 阻斷電容器。
ADRF5024針對速度低於10 ns、邊緣速率為2 ns的快速切換應用進行了優化,而ADRF5025則針對具備低至9 kHz的低頻特性的超寬頻應用進行優化。兩款元件的其他特性相同,因此能互相替代,並可在相同的印刷電路板 (PCB) 尺寸上互換使用。
報價與供貨
產品 | 全面量產 | 起價 (千顆訂購量)(美元) | 封裝 |
ADRF5024BCCZN | 現已供貨 | $61.03 | 2.5 mm x 2.5 mm LGA |
ADRF5024-EVALZ | — | 每件 $399 | 評估板 |
ADRF5025BCCZN | 現已供貨 | $64.09 | 2.5 mm x 2.5 mm LGA |
ADRF5025-EVALZ | — | 每件 $399 | 評估板 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan