ADI整合式光學模組降低煙霧檢測器誤報並符合新法規標準
2018-06-27 - 中国,台北訊
- 查看產品頁面、下載資料手冊和洽詢樣品請瀏覽:www.analog.com/ADPD188BI
- 閱讀更多有關煙霧和氣霧劑檢測的資訊: www.analog.com/smokedetection
- 整合光學元件的3.8 mm × 5.0 mm × 0.9 mm模組
- 藍光(470 nm)和紅外線(850 nm) LED
- 兩個外部感測器輸入
- 三個370 mA LED驅動器
- 20位元突發累加器支援每採樣週期20位元
- 板載採樣至採樣累加器支援每次讀取資料達27位元
- 針對訊號受限情況優化SNR
- I2C或SPI通訊
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出整合式光學模組ADPD188BI,其於單一封裝內整合兩個LED、光電二極體和類比前端(AFE)。高性能AFE提供高環境光抑制能力,並降低功耗以延長電池壽命。兩個LED有助於降低蒸汽和灰塵引起的誤報,而誤報是檢測器被消費者移除或禁用的主要原因。據美國消防協會統計,美國有近四分之一(23%)的人員死亡發生於煙霧檢測器沒有運作或停用的情況下。
ADPD188BI的設計符合新UL217要求及EN54/14604規範。其整合式設計使用兩種顏色來區分不同大小的顆粒,因此能提高煙霧檢測和分類能力,並排除干擾源。ADI解決方案支援反向散射設計,LED更接近光電二極體,因而能縮減電路板尺寸,使煙霧檢測器可更精小、更適應住宅和商業用途建築。
ADPD188BI產品特色:
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 單價 (千顆量購計) | 封裝 |
ADPD188BI | 現已供貨 | $4.00美元 | 24接腳3.8 x 5.0mm LGA |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan
聯絡方式