18V、10A (IOUT)、同步降壓型 Silent Switcher 2 在 2MHz 提供 95% 效率且 EMI 輻射超低

2018-06-22 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LT8642S ,該元件為一款 10A、18V 輸入同步降壓型切換開關穩壓器。 Silent Switcher® 2 架構採用兩個內部輸入電容器及內部 BST 和 INTVCC 電容器,以大幅縮減熱迴路面積。LT8642S 具有受控的切換邊緣以及用銅柱代替接合線的內部結構和整體接地平面,因而大幅降低了 EMI 輻射。這種更卓越的 EMI 性能對 PCB 佈局並不敏感,進而能簡化設計並降低風險,甚至在使用兩層 PC 板時也不例外。LT8642S 憑藉 2MHz 切換開關頻率,可在其整個負載範圍內輕易的滿足汽車 CISPR 25 5 類峰值 EMI 限制。該元件並提供擴展頻譜頻率調變,以進一步降低 EMI 水準。


    • 查看 LT8642S 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LT8642S

    LT8642S 的同步整流在 2MHz 切換頻率提供高達 95% 的效率。其 2.8V 至 18V 的輸入電壓範圍非常適合汽車和工業應用。內部高效率切換開關可向低至 0.60V 的電壓提供高達 10A 的連續輸出電流。LT8642S 的Burst Mode® 操作可確保僅為 240µA 的靜態電流。外部補償接腳實現了快速的瞬變響應和用於並聯多個元件的均流功能。僅為 25ns 的快速最短導通時間實現了從 12V 輸入到 0.6V 輸出的 2MHz 定頻切換。LT8642S 的 24 接腳 4mm x 4mm LQFN 封裝和高切換頻率允許使用小型外部電感器和電容器,因此可構成精小和高熱效率的空間尺寸。

    LT8642S 採用內部頂端和底端高效率電源切換開關,並將必要的升壓二極體、振盪器、控制和邏輯電路整合在單一晶片中。低漣波Burst Mode® 操作在低輸出電流時保持高效率,同時保持輸出漣波低於 10mVP-P。就需要以最低雜訊運作的應用而言,LT8642S 可設定為在整個負載範圍內以強制連續模式運作。其切換頻率在 200kHz 至 3MHz 範圍內是可設定和可同步化。特殊設計方法和新製程使該元件在寬廣的輸入電壓範圍內實現了高效率,且 LT8642S 的電流模式拓撲實現了快速瞬變響應和卓越的迴路穩定性。其他特點包括電源良好標記、輸出軟啟動 / 追蹤和熱保護。

    LT8642SEV 採用 4mm x 4mm LQFN 封裝。工業溫度版本 LT8642SIV 業經測試,並保證操作於 –40°C至 125°C 的操作接面溫度範圍內。兩種版本均有現貨供應。更多資訊請參閱: www.analog.com/LT8642S


    特性概要:LT8642S

  • Silent Switcher® 2 架構
    • 在任何 PCB 上具超低 EMI 輻射
    • 消除 PCB 佈局敏感性
    • 用於 VIN、BST、INTVCC 的內部電容器降低了輻射的 EMI
    • 展頻頻率調變
  • 在高頻時提供高效率
    • 1MHz 時效率高達 96%
    • 2MHz 時效率高達 95%
  • 寬廣輸入電壓範圍:2.8V 至 18V
  • 10A 最大連續輸出電流
  • 外部補償:快速瞬變響應和均流
  • 低靜態電流 Burst Mode® 操作
    • 240µA IQ (調節 12VIN 至 1.2VOUT)
    • 輸出漣波 < 10mVP-P
  • 快速最短切換開關導通時間:25ns
  • 在所有條件下均可實現低壓差:50mV (在 1A)
  • 強制連續模式
  • 可在超載情況下安全地承受電感器飽和
  • 可調且可同步:200kHz 至 3MHz
  • 輸出軟啟動及追蹤
  • 小型 24 接腳 4mm x 4mm LQFN 封裝

  • 價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LT8642S 現已供貨 每顆 4.15 美元 4mm x 4mm x 0.94mm LQFN 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式