ADI隔離式 4 埠 802.3bt PoE++ PSE 控制器提供高達 71.3W 之功率

2018-06-21 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTC4291/LTC4292 隔離式 4 埠供電裝置 (PSE) 控制器晶片組,該晶片組專為在 IEEE 802.3bt (PoE++) 乙太網路供電 (PoE) 系統使用而設計。LTC4291/LTC4292 提供 4 個獨立的 PSE 埠 (各包含兩個通道),確保為下一代 IEEE 802.3bt 受電裝置 (PD) 提供符合規定的支援。LTC4291 包含一個至 PSE 主機的數位介面,而 LTC4292 則提供高壓乙太網路電源介面。兩款 IC 採用低成本的乙太網路變壓器互相通訊。變壓器隔離通訊協議取代傳統設計中使用多達六個昂貴的光耦合器和一個複雜的隔離式 3.3V 電源,不僅大幅節省 BOM 成本,並實現更堅固且易於製造的設計。


    • 查看 LTC4291/LTC4292 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LTC4291

    LTC4291/LTC4292 晶片組可與合規的 802.3bt PD 控制器 LT4294 或 LT4295 無縫配合操作,形成完整的端對端 PoE++、PoE+ 和 PoE 解決方案,為單簽署或雙簽署 PD 提供高達 71.3W 之功率。用戶將充分感受 80V 接腳的堅固性。ADI 在低電源路徑損耗方面居業界領先地位,產品性能明顯優於整合了較高 RDS(ON) MOSFET 的 PSE。PD 發現當採用一種多點電壓和電流感測機制來實現時,可確保最適切防止錯誤的 PD 識別。先進的電源管理功能包含自動分類 (Autoclass) 支援、區分優先順序的快速關斷、每埠 14 位元功率和電流回讀、8 位元可設定功率限值和 7 位元可設定超載電流限值。系統採用現場可升級韌體進行更新。1MHz I2C 介面允許主機控制器以數位方式設計晶片組或查詢埠狀態。並提供電源管理「C」示範程式庫,以降低 NRE 並加速產品上市。

    LTC4291/LTC4292 晶片組可操作於工業溫度範圍。LTC4291 數位控制器採用符合 RoHS 標準的 24 接腳 4mm x 4mm QFN 封裝,而 LTC4292 類比控制器則採用 40接腳 6mm x 6mm QFN 封裝。LTC4291/LTC4292 是 ADI 首款符合 802.3bt 標準的 PSE 控制器,為廣受歡迎的 LTC4266 四埠 802.3at PSE 控制器之升級版。更多產品資訊請參閱www.analog.com/poe


    特性概要:LTC4291/LTC4292

  • 四個 PSE 埠
    • 每埠兩個通道
  • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 類和 4 類標準的 PSE
  • 相容支援 1 類、2 類、3 類和 4 類 PD
  • 晶片組提供電氣隔離
    • 免除了光耦合器和隔離式 3.3V 電源
  • 低功耗
    • 每電源通道 0.15Ω 感測電阻
    • 允許使用極低 RDS(ON) 外部 MOSFET
  • 高度可靠的多點 PD 感測
    • 連接檢查可以區分單簽署和雙簽署 PD
  • 持續、專用的每埠電源和電流監控
  • 與 1MHz I2C 相容的串列控制介面
  • 接腳或 I2C 可設定最大 PD 功率高達 71.3W
  • 40 接腳 6mm x 6mm (LTC4292) 和 24 接腳 4mm x 4mm (LTC4291) QFN 封裝

  • 價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LTC4291 現已供貨 2.00 美元起 24 接腳 4mm x 4mm QFN 封裝
    LTC4292 現已供貨 6.00 美元起 40 接腳 6mm x 6mm QFN 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式