ADI推出操作溫度為 150℃且接腳佈局符合 FMEA 要求之 40V、2.5A µModule 穩壓器(6.25mm x 6.25mm BGA 封裝)
- 查看 LTM8002 產品頁面、下載產品手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LTM8002
- 符合 FMEA 要求的接腳佈局
- 寬廣輸入電壓範圍:3.4V 至 40V
- 低雜訊 Silent Switcher® 架構
- 寬廣輸出電壓範圍:0.97V 至 18V
- 2.5A 連續輸出電流,3.5A 峰值
- 150℃最大操作溫度(H 等級版本)
- 可設定切換開關頻率:200kHz 至 3MHz
- 外部同步
- 低靜態電流:25µA (5VOUT)
- 可設定軟啟動
- 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封裝
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTM8002,該元件為一款降壓型 DC/DC µModule®(電源模組)穩壓器,具有 40V 額定輸入電壓(42V 絕對最大值)和 2.5A 連續(3.5A 峰值)輸出電流,採用 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封裝。LTM8002 內建切換開關穩壓控制器、電源切換開關、電感器和其他支援元件。僅需採用大容量的輸入、輸出電容器和兩個電阻器便可構成完整的設計。
LTM8002 的接腳佈局符合 FMEA(失效模式影響分析)要求,因此當短路至 GND、短路至相鄰接腳或某接腳處於浮置狀態,輸出電壓將安全地保持等於或低於穩定電壓。H 等級版本之最高接面溫度為 150℃,而 I 級版本的最高接面溫度則為 125℃。
LTM8002 的 H 等級版本在 105℃ 環境溫度和 12VIN 至 5VOUT 轉換情況下能夠提供 2.8A 的輸出電流(無散熱片或氣流)。該元件兼具寬廣輸入電壓範圍、符合 FMEA 要求的接腳佈局,同時可在高溫環境中操作和解決方案小尺寸的特點,為汽車和工業設備等要求較嚴格可靠性和較高耐用性的應用提供了一款理想的負載點穩壓器。
切換開關頻率可透過電阻器調整,或同步至一個200kHz至3MHz的外部時脈,以透過在系統的特定頻率或頻率範圍內外運作該元件來避免產生干擾。LTM8002 具有四種模式:Burst Mode® 運行、pulse-skipping模式、具展頻的pulse-skipping模式和外部同步模式。以Burst Mode運行時,靜態電流為 25µA,因此 LTM8002 非常適合電池供電型系統,尤其適合需要「保持運作」 (keep alive)功能的系統。
輸出電壓可利用一個電阻器在 0.97V 至 18V 之間調節,或固定在 3.3V。寬廣輸出電壓範圍可提供通用性,採用一款產品即可產生 3.3V、5V、12V 和 15V 等常用的系統匯流排電壓。
LTM8002 的操作溫度範圍為 –40℃ 至 125℃或–40℃至150℃。更多資訊請參閱:www.analog.com/LTM8002。
特性概要:LTM8002
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 單價 (千顆量購計) | 封裝 |
LTM8002 | 現已供貨 | 9.12 美元起 | 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan