ADI推出符合 EN55022B 規格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 穩壓器

2018-05-03 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ LTM4653,該元件為一款 58VIN 降壓型 µModule® 穩壓器,能安全地在工廠自動化、工業機器人、通訊基礎設備和航空電子系統等雜訊環境中由波動或未經穩壓的 24V 至 48V 輸入電源操作。LTM4653 將輸入和輸出濾波器整合於單一封裝中,因而能夠滿足針對資訊技術設備之 EN55022 Class B EMC 標準要求。低 EMI 架構使其適合訊號處理應用,包括測試和量測、成像及 RF 系統。LTM4653 具有與 LTM4651 58VIN、4A 負輸出 µModule 穩壓器相同的架構,因此 LTM4651 與 LTM4653 之組合非常適合在系統中產生一對正負電壓。


    • 查看 LTM4653 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LTM4653

    輸出電壓可利用一個電阻器在 0.5V 至 94% VIN 之間調整。寬廣輸出電壓範圍提供了通用性,讓一款產品可提供 3.3V、5V、12V 和 24V 的常用系統匯流排電壓。 24VIN 至 5VOUT 轉換時的峰值效率為 92%。在 48VIN 至 5VOUT 轉換操作中,LTM4653 可在 70°C 的環境溫度條件下可提供 4A 輸出電流 (無散熱片或氣流)。針對較高電流應用則可使多個元件並聯運作。開關頻率可透過一個外部電阻器調整,也可由外部時脈同步在250kHz 至 3MHz 的頻率範圍。


    LTM4653 將一個切換式穩壓控制器、電源開關、電感器和其他支援元件整合於15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封裝中。僅需大容量的輸入和輸出濾波電容器即可完成設計。


    LTM4653 可操作於 –40°C 至 125°C。更多資訊請參閱: www.analog.com/LTM4653


    特性概要:LTM4653
    • 完整的低 EMI 切換式電源
    • 符合 EN55022 Class B 規格
    • 寬廣輸入電壓範圍:3.1V 至 58V
    • 高達 4A 輸出電流
    • 輸出電壓範圍:0.5V 至 94% VIN
    • 在全電壓、負載和溫度 (–40°C 至 125°C) 範圍內具有 ±1.67% 的總 DC 輸出電壓誤差
    • 可運用多個 LTM4653 實現並聯和均流
    • 類比輸出電流指示器
    • 可設定輸入電壓限制
    • 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封裝


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 每千顆量之單價 封裝
    LTM4653 已開始 12.55 美元起 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式