具有 2A、100V 電源切換開關及 9µA IQ 的 2MHz 升壓 / SEPIC / 反相轉換器

2018-05-21 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ LT8361,該元件為一款具有內部 2A、100V 切換開關的電流模式2MHz 多拓撲 DC/DC 轉換器,可操作於 2.8V 至 60V 的輸入電壓範圍,適合從單顆鋰電池至多顆電池的電池組、汽車輸入、電信電源和工業電源軌等多種輸入電源應用。


    • 查看 LT8361 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LT8361

    LT8361 可配置為升壓、SEPIC 或反相轉換器。其切換頻率可在 300kHz 至 2MHz 範圍內設定,因此設計者能大幅縮減外部元件尺寸並避開關鍵頻段 (如 AM 無線電頻段)。此外,該元件以 2MHz 頻率切換時效率超過 90%。Burst Mode® 操作時靜態電流可降至僅 9µA,同時輸出漣波可保持在 15mVp-p 以下。小型 MSOP-16E 封裝與纖巧的外部元件 (由於採用高切換頻率) 之結合可確保精小的占板面積,同時大幅降低解決方案成本。


    LT8361 的375mΩ 電源切換開關提供高達 95% 的效率,並具備展頻頻率調變,可大幅減輕 EMI 問題。無論輸出為正或負,均可透過單一回授接腳設定輸出電壓,進而將接腳數縮減到最少。其他特性包括外部同步、可設定 UVLO、頻率折返和可設定軟啟動。


    LT8361EMSE 採用 MSOP-16E 封裝 (移除 4 個接腳以符合高壓接腳間隔要求)。工業溫度 (–40°C 至 125°C) 版本 (LT8361IMSE) 和高溫 (–40°C 至 150°C) 版本 (LT8361HMSE) 元件均已供貨。所有版本都可現貨供應。更多資訊請參閱www.analog.com/LT8361


    特性概要:LT8361
    • 寬廣輸入電壓範圍:2.8V 至 60V
    • 內部 2A、100V 電源切換開關
    • 超低靜態電流和低漣波 Burst Mode 操作:IQ = 9μA
    • 實現較高效率的 BIAS 接腳
    • 利用單一回授接腳進行正或負輸出電壓設定
    • 可設定、可同步頻率:300kHz 至 2MHz
    • 用於實現低 EMI 的展頻頻率調變
    • 耐熱性能增強型 16 接腳 MSOP 封裝


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 量產供貨 每千顆量之單價 封裝
    LT8361 現已供貨 已開始 3.36 美元起 MSOP-16 (12) E


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式