ADI發表用於低電壓光學系統的精巧 µModule 升壓型穩壓器
- 查看 LTM4661 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:http://www.analog.com/LTM4661
- 面積 <1cm² (單面 PCB) 或 0.5cm² (雙面 PCB) 的完整解決方案
- 輸入電壓範圍:1.8V 至 5.5V,啟動後低至 0.7V
- 輸出電壓範圍:2.5V 至 15V
- 高達 4A DC 輸出電流
- 在整個負載、電壓和溫度範圍內最大總 DC 輸出電壓調節誤差 ±3%
- 關機期間輸出斷開
- 湧浪電流限制
- 外部頻率同步
- 可選的Burst Mode®操作
- 輸出過壓和過熱保護
- 超薄型 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封裝
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ LTM4661,該元件為一款採用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封裝的低功率升壓型 µModule® 穩壓器。只需少量的電容器和一個電阻器即可完成設計,且解決方案的面積小於 1cm² (單面 PCB) 或 0.5cm² (雙面 PCB)。LTM4661 內建切換開關 式DC/DC 控制器、MOSFET、電感器和相關零組件,可操作於 1.8V 至 5.5V 的輸入電源範圍,並且在啟動後可在低至 0.7V 的電壓條件下持續運作。輸出電壓可利用單一電阻器於 2.5V 至 15V的範圍內設定。該元件採用纖巧扁薄的封裝,並具有寬廣輸入和輸出電壓範圍,因而成為眾多應用的理想選擇,包括光學模組、電池供電型設備、電池型備份系統、功率放大器或鐳射二極體的偏置電壓,以及小型 DC 馬達。
LTM4661 可在 3.3VIN 至 5VOUT 轉換情況下連續提供 4A 電流,在 3.3VIN 至 12VOUT 情況下則能連續提供 0.7A。LTM4661 採用同步整流時具備高達 92% 的轉換效率 (3.3VIN 至 5VOUT)。切換開關頻率為 1MHz,也可由外部時脈同步在500kHz 至 1.5MHz 的頻率範圍。LTM4661 的 1MHz 切換開關頻率和雙相單輸出架構可針對電壓和負載變化實現快速暫態響應,並大幅降低輸出漣波電壓。LTM4661 具有三種操作模式: Burst Mode®、強制連續模式和外部同步模式。Burst Mode操作中的靜態電流僅為 25µA,因而可延長電池續航力。針對要求盡可能降低操作雜訊的應用,強制連續模式或外部同步模式則可大幅抑制可能的切換開關雜訊干擾。
LTM4661 具備關機期間的輸出斷開和啟動時的湧浪電流限制功能。故障保護功能包括短路、過壓和過熱保護。
LTM4661 可操作於 –40°C 至 125°C 溫度範圍。更多資訊請參閱 http://www.analog.com/LTM4661。
特性概要:LTM4661
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
LTM4661 | 已開始 | 6.98 美元起 | 6.25 x 6.25 x 2.42mm BGA 封装 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan