16µA IQ 的 150V 雙通道同步降壓型 DC/DC 控制器無需額外湧浪保護元件
- 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 140V (絕對最大值為 150V)
- 寬廣輸出電壓範圍:1V 至 60V
- 輸出電流每通道高達 20A
- 同步整流實現高達 96% 的效率
- 16µA低靜態電流 (48VIN 、12VOUT 和 3.3VOUT)
- 100% 工作週期能力
- 可調 6V、8V 或 10V 閘極驅動電壓,適用於邏輯位準或標準門檻 MOSFET
- DCR 或 RSENSE 電流感測
- 90ns 最短導通時間可實現高降壓比
- 可在輕載時選擇連續、pulse-skipping或低漣波Burst Mode®操作
- 可調整固定操作頻率:50kHz 至 750kHz
- PLL 可同步操作頻率:75kHz 至 720kHz
- 電流模式控制用於實現快速暫態響應和簡易的迴路補償
- 可調輸入過壓鎖住
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ 的LTC7810,該元件為一款高電壓非隔離式雙輸出同步降壓型 DC/DC 控制器,驅動全 N 通道 MOSFET 。 4.5V 至 140V (150V 絕對最大值) 輸入電壓範圍專為採用高輸入電壓或具有高電壓湧浪的輸入操作而設計,因此省去外部湧浪抑制元件。LTC7810 在輸入電壓降至 4.1V 時可透過高達 100% 的工作週期操作,因而非常適合交通運輸、工業、機器人和資通訊應用。
查看 LTC7810 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址::www.linear.com/product/LTC7810
在輸出電流高達每通道至少 20A 的條件下,輸出電壓可設定在 1V 至 60V,並具有高達 96% 的效率。當輸出調整於 12V 和 3.3V 時,該元件在睡眠模式中僅從 48V 輸入汲取16µA,非常適合始終保持供電之系統。內部充電泵允許執行 100% 工作週期操作,因此對於電池供電的應用非常實用。可選擇展頻操作達到降低輻射和傳導發射。LTC7810 強大的 1Ω N 通道 MOSFET 閘極驅動器可設定為 6V、8V 或 10V,因此可以使用邏輯位準或標準門檻 MOSFET,進而達到最高效率。為免在高輸入電壓應用時避免晶片內產生高功耗,LTC7810 可選擇驅動一外部 N 通道 MOSFET,利用此 MOSFET 可作為IC 供電的線性穩壓器。EXTVCC 接腳允許 利用LTC7810的輸出或其他的可用電源供電,從而進一步降低功耗並提升效率。
LTC7810 可操作於 50kHz 至 750kHz 的可設定頻率範圍,也可由外部時脈同步在75kHz 至 720kHz 之間。輕負載時,使用者可選擇強制連續操作、pulse-skipping或低漣波Burst Mode® 操作。其電流模式架構提供簡易的迴路補償、快速暫態響應和卓越的電壓調整性能。電流感測可透過量測輸出電感器 (DCR) 兩端的電壓降來實現最高效率,或者可透過感測電阻來完成。90ns的最小導通時間可在高切換開關頻率時允許高降壓比。在超載情況下,電流折返功能限制了 MOSFET 的熱損。其他特點包括可調輸入過壓鎖住和軟啟動。LTC7810 採用 48 接腳 7mm x 7mm eLQFP 耐熱加強型封裝,和空接腳達到高電壓需要間距。該元件提供兩種操作接面溫度等級版本:–40°C 至 125°C 的延展溫度和工業溫度等級版本、以及 –40°C 至 150°C 的高溫汽車級版本。如需更多資訊請參閱: www.linear.com/product/LTC7810。
特性概要:LTC7810
價格與供貨
產品 | 樣品供貨 | 供貨狀況 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
LTC7810 | 已開始 | 已開始 | 5.20 美元起 | 48 接腳 7mm x 7mm eLQFP封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan