採用堆疊式電感器的雙通道 15A 或單通道 30A µModule 穩壓器具有 96% 峰值效率和卓越的熱性能
- 查看 LTM4662 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址: www.linear.com/product/LTM4662
- 雙通道 15A 或單通道 30A 輸出
- 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 20V
- 具有 CPWR 設計時為 2.375VMIN
- 輸出電壓範圍:0.6V 至 5.5V
- ±1.5% 最大總 DC 輸出誤差
- 效率高達 96%
- 多相均流
- 差分遠端採樣放大器 (每個通道)
- 內部或外部補償
- 可提供 BGA 焊球處理:SAC305 (RoHS) 和 SnPb (63/37)
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ 的 LTM4662,該元件為一款採用 BGA 封裝的雙通道 15A 或單通道 30A 降壓型 µModule® 穩壓器,具備裸露堆疊式電感器以提升散熱性能。採用模壓樹脂密封製程的 11.25mm x 15mm x 5.74mm BGA 封裝,內建包括MOSFET、DC/DC 控制器和周邊的完整元件。由於堆疊式電感器可將熱量從功率級傳遞至周圍的環境空氣中,因此只須運用有限的氣流即可輕易地冷卻 LTM4662 。LTM4662 運作時的峰值效率高達 96%,因此能在 12VIN 至 1.0VOUT 轉換應用中持續提供 30A 的全電流 (在 70°C 環境溫度和 200LFM 氣流條件下)。憑藉其雙通道穩壓器設計、小封裝尺寸和精準的電壓精度,使LTM4662 可滿足高密度系統板的 PCB 面積限制條件,用以供電 FPGA、ASIC、微處理器和 GPU 等低電壓和高電流應用。應用領域包括 PCIe 板、通訊基礎設施、雲端運算系統、以及醫療、工業、和測試與量測設備。
LTM4662 的輸入電壓範圍4.5V 至 20V。當採用 外部5V提供操作電壓,該元件能應用在2.375V的輸入電源。輸出電壓的可調範圍從 0.6V 至 5.5V,因而使得該元件不僅能產生用於數位設備的低電壓,還可產生系統匯流排電壓通常所需的 2.5V、3.3V 和 5V。總輸出電壓 DC 準確度在全溫度範圍內 (–40°C 至 125°C)、輸入電壓調節、輸出負載調節下為 ±1.5%。兩個 LTM4662 能均流提供負載達60A。此外,兩個輸出端上的內建遠端採樣放大器還可補償由 PC 板阻抗導致的遠端負載電壓降 (因大負載電流所引起)。LTM4662 具備可選擇使用內部或外部迴授迴路補償,使用戶能在儘量減少輸出電容器數量的同時,還能優化迴路穩定性和瞬態性能。
LTM4662 的開關頻率可利用電阻設定於 250kHz 至 1MHz,也可由外部時脈同步在250kHz 至 1MHz 的頻率範圍,以因應對雜訊敏感的應用所需。其他保護功能包括過壓和過電流保護。
LTM4662 的操作溫度範圍為 –40°C 至 125°C。如需更多資訊請參閱 www.linear.com/product/LTM4662。
特性概要:LTM4662
價格與供貨
產品 | 樣品供貨 | 單價 | 封裝 |
LTM4662 | 已開始 | 18.85 美元起 | 11.25mm x 15mm x 5.74mm BGA 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan