3V 至 42V 輸入,42V四組輸出包含三組單晶同步降壓轉換器和一組升壓控制器

2018-02-27 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出 Power by Linear™ 的LT8603,該元件為可接受 42V 電壓輸入的高效率四組切換開關式穩壓器。組合升壓型控制器,外加兩個單晶片高電壓 2.5A 和 1.5A 同步降壓轉換器、一個單晶片較低電壓 1.8A 同步降壓轉換器,提供了具彈性設計的 4 組獨立輸出。LT8603 可設計為由升壓型轉換器供電降壓型轉換器,使其產生 3 組精準調節的輸出。一種應用可能情況是當輸入電壓會明顯降至低於輸出電壓時 (例如:汽車電池電壓在汽車冷啟動或啟/停應用下可能降至 3V )。或者,升壓型轉換器也可由降壓型轉換器的其中一組輸出驅動,以提供 4 個精準調整的輸出和非常精巧的解決方案。


    • 查看 LT8603 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.linear.com/product/LT8603


    LT8603 的三組降壓型同步整流架構可提供高達 93% 的效率,而設定在Burst Mode®操作時則能進一步在無載待機情況下,將靜態電流保持在低於 28µA (高電壓通道運作狀態時),因此非常適合始終保持開機之系統。針對雜訊敏感的應用,LT8603 的低 EMI 設計使其即使在 2MHz 切換開關頻率操作時,也能符合 CISPR 25 Class 5 EMI 限制。LT8603 的切換開關頻率可設定於 250kHz 至 2.2MHz 之間,並可在該範圍內與外部時脈同步。


    LT8603 的 85ns (最大值) minimum on-time和串聯架構能在以 2MHz操作時實現 16VIN 至 0.8VOUT 的降壓轉換,使設計人員可避開對雜訊敏感的頻段 (例如 AM 無線電),然而解決方案依然保持非常精巧。 3V 至 42V 的輸入電壓範圍非常適合汽車應用,此類應用必須在最小輸入電壓低至 3V的冷啟動和啟/停應用的情況,和拋載瞬變電壓超過 40V 的情況下依然執行穩壓操作。提供每個通道各自的復電設定和電源良好指示可確保整體系統可靠性。LT8603 的 40 接腳、散熱加強型 6mm x 6mm QFN 封裝和高切換開關頻率可搭配小型外部電感和電容,提供精巧、具高散熱效率的接腳設計。


    LT8603 採用散熱加強型 40 接腳 6mm x 6mm QFN 封裝。元件提供兩種溫度等級版本,另外延展 (E) 級和工業 (I) 級提供–40°C 至 125°C操作溫度範圍(接面溫度)。所有版本均可現貨供應。如需更多資訊請參閱 www.linear.com/product/LT8603


    特性概要:LT8603
    • 彈性的電源系統可提供四組穩定輸出,即使在 VBATT << VOUT的情況下
    • 兩組高電壓同步降壓型穩壓器
      • 3V 至 42V 輸入電壓範圍
      • 輸出電流高達 2.5A 和 1.5A
    • 一組低電壓同步降壓型穩壓器
      • 2.6V 至 5.5V 輸入電壓範圍
      • 輸出電流高達 1.8A
    • 升壓型控制器使降壓型穩壓器能在 VBATT << VOUT 的情況下進行調整
    • 在設定成Burst Mode 操作下能僅需 28μA IQ
    • 可設定復電電壓
    • 每組通道提供電源良好指示器
    • 降壓切換開關頻率:250kHz 至 2.2MHz
    • 採用 40 接腳 QFN 6mm x 6mm 封裝


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 每千顆量之單價 封裝
    LT8603 已開始 5.35 美元 40 接腳 6mm x 6mmQFN封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式