150VIN 和 VOUT 內建切換式電源自我供電的高效率 同步4-Switch升-降壓型控制器

2018-02-13 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ LTC3777,該元件為一款 150V、高效率 (高達 99%) 4-Switch 同步升-降壓型 DC/DC 控制器,可穩定輸出電壓而不論當時輸入電壓是高於、低於或等於輸出電壓。其輸入電壓範圍為 4.5V 至 150V,可在高輸入電壓源或具有高湧浪電壓的環境下操作,而無需外部湧浪抑制元件,因此非常適合交通運輸、工業和醫療應用。



    為避免在高輸入電壓應用中產生過高的晶片內功耗,LTC3777 內建了具備低靜態電流的高效率切換偏壓電源提供內部電路使用。根據所選外部零組件的不同,LTC3777 的輸出電壓範圍為 1.2V 至 150V,輸出電流可達數十安培。透過單一元件提供高達 500W 的輸出功率,並可經由並聯方式提供更高的功率。LTC3777 強大的 1.5Ω N 通道 MOSFET 閘極驅動器可調整在 6V 至 10V 的範圍內,並支援使用邏輯位準或標準門檻 MOSFET。


    LTC3777 採用專有的電流模式控制架構,可在降壓、升壓或升-降壓模式中以定頻操作。操作頻率可由外部時脈同步於 50kHz 至 600kHz 之間,而輸入 / 輸出定電流迴路則可用於支援電池充電和過載保護。使用者可選擇強制連續模式或非連續模式操作以在輕負載時達到最高效率。元件並具備以下特性:操作區無縫轉換、電源良好指示輸出、可設定緩啟動、輸入過壓鎖住以及關機時輸出斷接。


    LTC3777 採用 48 接腳 e-LQFP 封裝,元件移除了若干接腳以符合高壓間隔要求。延展型和工業溫度版本溫度範圍為 –40°C至 125°C。欲瞭解更多資訊請參閱: www.linear.com/product/LTC3777


    特性概要:LTC3777
    • 4-Switch同步電流模式升-降壓型架構
    • 可在輸入電壓高於、低於或等於輸出電壓的情況下操作
    • 4.5V 至 150V 輸入電壓範圍
    • 1.2V 至 150V 輸出電壓範圍
    • 效率高達 99%
    • 內建切換開關式電源自我高效率供電
    • 可輸入或輸出平均電流限制
    • 6V 至 10V 可調 MOSFET 閘極驅動器
    • 相容邏輯位準或標準門檻 NMOS
    • 透過單一元件提供 500W 輸出功率
    • 可同步的固定操作頻率:50kHz 至 600kHz
    • 關機期間使輸出與 VIN 斷接
    • 可調緩啟動
    • 在 –40oC 至 125oC 溫度範圍內參考電壓精準度為 ±1%
    • 48 接腳 e-LQFP 封裝 (去除了若干接腳以滿足高壓應用要求)


    價格與供貨
    產品 樣品供貨 供貨狀況 每千顆量之單價 封裝
    LTC3777 已開始 已開始 8.40 美元 7mm x 7mm 48 接腳 e-LQFP 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式