精巧型雙通道 10A 或單通道 20A µModule 穩壓器 可供電 FPGA、GPU、ASIC 和系統電源
- LTM4646 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.linear.com/product/LTM4646
- 雙通道 10A 或單通道 20A 輸出
- 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 20V
- 由CPWR 提供偏壓時可低至2.375VMIN
- 輸出電壓範圍:0.6V 至 5.5V
- ±1.5% 最大總 DC 輸出誤差
- 多相均流
- 差分遠端感測放大器 (每通道)
- 內部或外部補償
- 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封裝
- BGA Ball Finishes:SAC305 (RoHS),SnPb (63/37)
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ 的LTM4646,一款可由 5V 或 12V 輸入電源的雙通道 10A 或單通道 20A 輸出、降壓型 µModule®負載點穩壓器。LTM4646 內含電感、MOSFET、DC/DC 控制器和其他元件,採用 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封裝。相較於先前的 2組單通道 10A 輸出模組解決方案,其解決方案尺寸縮減了 25% 以上。憑藉雙通道穩壓器設計、小封裝尺寸和精準的電壓調整,LTM4646 能滿足PCB 面積限制的高密度系統板需求,以供電 FPGA、ASIC、微處理器和 GPU 等低電壓和高電流元件。該元件的應用包括 PCIe 板、通訊基礎設施、雲端運算系統、以及醫療、工業,以及測試與量測設備。
在不同輸入電壓、負載和溫度範圍內 (–40°C 至 125°C) ,總輸出電壓 DC 準確度保證在 ±1.5%。此外,每個輸出端均具備遠端感測放大器,可補償因 PC 板佈線阻抗在大電流負載下引起的電壓降。LTM4646 可選擇使用內部或外部補償迴授迴路,使用戶能在儘量減少輸出電容數量的同時,還能達到最佳的迴授穩定性和暫態性能。
元件在 12VIN 至 1.0VOUT 轉換時的峰值效率為 86%。於具有 200LFM 氣流時,LTM4646 可在高達 85°C 的環境溫度下持續提供完整的 20A 電流。其電流模式架構可提供多相並聯設計以提供更高輸出電流,和擁有卓越的均流能力。
當單獨使用時,LTM4646 可操作於 4.5V 至 20V 的輸入範圍。在提供外部 5V偏壓下,該元件可在2.375V 低電壓下操作。輸出電壓的可調範圍從 0.6V 至 5.5V,使該元件不僅能產生用於數位設備的低電壓,還可產生系統匯流排電壓中一般所需的 2.5V、3.3V 和 5V。切換開關頻率可利用電阻設定於 250kHz 至 1.3MHz 範圍內,也可由外部時脈同步在300kHz 和1MHz之間,以符合對雜訊敏感的應用需求。此外,該元件並擁有過壓和過電流保護功能。
LTM4646 操作溫度範圍為 –40°C 至 125°C。欲瞭解更多資訊請參閱:www.linear.com/product/LTM4646。
特性概要:LTM4646
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 供貨狀況 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
LTM4646 | 已開始 | 已開始 | 18.85 美元 | 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan