ADI 高功率 µModule 穩壓器降低資料中心冷卻需求
- 有關 ADI µModule 穩壓器的更多資訊,請瀏覽:https://www.analog.com/en/products/power-management/switching-regulators/umodule-regulators.html
- 查看 LTM4700 產品頁面、下載產品手冊、申請樣品和訂購評估板請瀏覽:https://www.analog.com/LTM4700
- 有關 LTM4700 µModule 穩壓器影片請瀏覽:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5838133750001.html
- 具有數位介面的雙路 50A 或單路 100A 數位可調輸出以用於控制、補償和監視
- 寬廣輸入電壓範圍:4.5V 至 16V
- 輸出電壓範圍:0.5V 至 1.8V
- 從 12VIN 轉換至 1VOUT/100A 時具有約 90% 全負載效率
- 在全溫度範圍內具有 ±0.5% 的最大 DC 輸出誤差
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)日前發表 LTM4700 降壓型 DC/DC 電源穩壓器,進一步擴充其 Power by Linear™ µModule® 穩壓器系列。該元件兼具同類產品最高功率和用以降低資料中心基礎設施冷卻需求的高效能。新型電源 µModule 可提供雙路 50A 或單路 100A 配置,創新封裝技術使其在伺服器密度增加及資料中心輸送量和運算能力提升時所對系統尺寸和冷卻成本的影響微乎其微。LTM4700 µModule 的高整合性,及內建元件封裝(component-on-package)設計納入了記憶體、資料轉換電路和數位介面,尺寸僅約競爭元件的一半。元件應用包括雲端運算、高速運算和光纖網路系統、通訊基礎設施、PCIe 板,以及醫療、工業和測試與量測設備。
Analog Devices 電源產品副總裁 Chris Mann 表示:「高效冷卻是影響全球資料中心的一個關鍵問題。更高輸送量、雲端運算服務等不斷成長的需求為目前的資料中心基礎設施造成了壓力,而衍生出對於新散熱方法的需求。LTM4700 有效地解決了這個問題,使資料中心營運業者能提高伺服器的密度和性能。」
透過創新散熱封裝技術,LTM4700 的操作溫度為73°C,而競爭對手提供的模組化解決方案之操作溫度則通常為90°C。在高達70°C的環境溫度和具有 200 LFM 氣流的情況下,LTM4700 可在 12VIN 至 0.8VOUT 的轉換中提供 100A 的全負載電流。在 12VIN 至 0.8VOUT 轉換操作時峰值轉換效率為 90%。而µModule架構使系統設計人員能組合最多 8個元件,提供高達800A的負載電流以因應資料中心處理器的較高功率需求,包括 FPGA、ASIC、GPU 和微控制器。
LTM4700 可操作於4.5V 至 16V 的輸入範圍,其輸出電壓可於 0.5V 至 1.8V 的範圍內進行數位控制。整合式 A/D 轉換器、D/A 轉換器和 EEPROM 讓使用者能夠採用 I²C PMBus 介面對電源參數進行數位監視、記錄和控制。針對雜訊敏感應用,切換開關頻率可同步化至範圍為 200kHz 至 1MHz 的外部時脈。LTM4700 並擁有針對過壓和欠壓、過電流和過溫等故障情況的自我保護和負載保護功能。
專為因應工業電源挑戰而設計的 µModule 穩壓器
Analog Devices µModule 穩壓器克服了與電源設計專業知識侷限、PCB 面積縮減、熱設計限制和產品上市時間壓力等相關業界挑戰。ADI µModule 穩壓器是完整的元件封裝電源管理解決方案,其在精小的表面黏著 BGA 或 LGA 封裝中整合了DC/DC 控制器、功率電晶體、輸入和輸出電容器、補償元件和電感器。µModule 電源產品支援降壓、升降壓、電池充電器、隔離式轉換器和 LED 驅動器等功能。欲瞭解更多資訊,請瀏覽: www.analog.com/LTM4700。
特性概要:LTM4700
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
LTM4700 | 現已供貨 | 97.26 美元起 | 15mm x 22mm x 7.87mm BGA 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan