ADI精密+/-10V和0-20mA類比數位轉換器簡化PLC模組開發

2018-10-19 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出兩款多通道 +/-10VLTC2962_300x300和0-20mA精密類比數位轉換器,進一步支援可編程邏輯控制器(PLC)與分散式控制系統(DCS)模組建置。AD4111和AD4112類比數位轉換器利用ADI的iPassives®內建精密被動技術,整合了精密匹配的電流感測電阻和電阻分壓器。通道間的高度匹配簡化了校準要求,並支援多達八個單端電壓輸入和四個電流輸入,非常適合作為可重新配置之平台解決方案,同時縮減PLC和DCS模組的尺寸、複雜性和成本。



    AD4111和AD4112類比數位轉換器接受+/-10V的標準輸入電壓範圍,同時在滿足性能規格下,輸入電壓範圍可達+/-20V,為標準+/-10V增加超範圍餘裕。兩款元件均可接-0.5至24mA的電流,同時仍滿足性能規格。實現接近0mA的可靠測量,並提供超過20mA的超範圍餘裕。元件的電壓接腳可提供+/-50V的絕對最大額定值,電流接腳可提供+/-50mA的絕對最大額定值。在採用+5V或+3.3V單電源供電以及+/-10V輸入電壓條件下,AD4111能以獨特方式支援脫線(open wire)檢測,因此能在外部感測器或訊號源與系統輸入斷開時加以檢測。

    當與ADuM5411四通道數位隔離器搭配使用時,AD4111可支援EMC/EMI標準IEC 61000-2、IEC 61000-3、IEC 61000-4、IEC 61000-5、IEC 61000-6和CISPR 11。


    特性概要:LTC7840
    • 3.3V或5V單電源
    • 單一設計同時支援電壓和電流輸入
    • 整合精密匹配的電流感測電阻和電阻分壓器
    • +/-10V標準輸入電壓範圍和+/-20V功能輸入電壓範圍
    • 輸入阻抗大於1Mohm
    • 支援脫線檢測


    價格與供貨
    產品 量產供貨 每千顆量之單價 封裝
    AD4111 現已供貨 $7.25美元起 40ld LFCSP (6×6×0.95mm)
    AD4112 現已供貨 $6.45美元起 40ld LFCSP (6×6×0.95mm)
    EVAL-AD4111SDZ 評估板 現已供貨 $59美元起
    EVAL-AD4112SDZ 評估板 現已供貨 $59美元起


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式