ADI小型隔離式閘極驅動器提供下一代電源開關技術解決方案

2017-05-23 - 中国,台北訊

    ADuM4120-ADuM4121-RGB-850x850-Title-WebAnalog Devices, Inc.(ADI),今天宣佈推出小型隔離式閘極驅動器,這些產品專門針對SiC(碳化矽)和GaN(氮化鎵)等電源開關技術所需的更高開關速度和系統尺寸限制而設計,同時仍然提供對IGBT(絕緣閘雙極型電晶體)和MOSFET(金屬氧化物半導體場效應電晶體)配置的開關特性的可靠控制。ADuM4120和ADuM4121系列利用ADI公司成熟的iCoupler®隔離技術,結合高速CMOS和與單晶片變壓器技術,可實現超低傳播延遲,且不影響共模暫態抗擾度(CMTI)性能。

    光耦合器或脈衝變壓器等傳統技術很難提供短延遲並維持CMTI性能,而ADuM4120和ADuM4121專門設計支援新型逆變器架構的更高開關速度。在需要多個電源開關的系統中,這些採用SOIC封裝的小型隔離式閘極驅動器可以最大程度地減小PCB佈局空間,從而降低冷卻要求。另外,這些閘極驅動器的外形尺寸很小,能夠靠近電源開關放置,可減少驅動器和開關之間的寄生電感。ADuM4120和ADuM4121可在高溫範圍和高工作電壓下工作,非常適合改進太陽能逆變器、馬達控制器和工業逆變器應用的能源效率和時序性能穩定性。

    新系列的所有四款元件均為2 A輸出單通道閘極驅動器,提供5 kV rms隔離,具有低傳播延遲,CMTI性能大於150 kV/μs。這些隔離式閘極驅動器的輸入電源範圍為2.5 V至6.5 V,與較低電壓系統相容,輸入和輸出之間可實現真正的電流隔離。ADuM4120和ADuM4120-1提供熱關斷功能以實現過溫保護。具有輸入突波濾波器的ADuM4120可以減少輸入引腳上的系統雜訊,以免觸發錯誤輸出,而不具突波濾波器的ADuM4120-1則提供典型值為33ns的低傳播延遲。ADuM4121和ADuM4121-1都內建米勒箝位,用於提供附加保護。ADuM4121元件還具有熱關斷保護功能。API公司提供的這些閘極驅動器採用小型封裝,保留了關鍵性能規格,為設計人員提供了成功建構下一代功率轉換系統所必需的靈活性。

    報價與供貨
    產品 隔離式閘極驅動器主要特性 全面量產 千顆報價 封裝
    ADuM4120 啟用突波濾波器 現已供貨 1.58美元/顆 6引腳SOIC
    ADuM4120-1 禁用突波濾波器 現已供貨 1.58美元/顆 6引腳SOIC
    ADuM4121 內建米勒箝位,提供熱關斷保護 現已供貨 1.87美元/顆 8引腳SOIC
    ADuM4121-1 內建米勒箝位,無熱關斷保護 現已供貨 $1.87 8引腳SOIC


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式