ADI推出高精確度數位類比轉換器

2016-08-09 - 中国,台北訊

    ad9164-cmyk-title-web_tw全球高效能半導體訊號處理解決方案領導供應商Analog Devices, Inc.(ADI)推出數位類比轉換器AD9164,能夠為軍用與商用雷達設計人員提供高解析度雷達成像,同時減少解決方案元件數量。此外,對於智慧型手機測試儀等精密儀器設備的設計人員,這款新元件可提高測試的精確度和速度,有助於加快產品上市,同時顯著降低測試儀複雜度並減小其尺寸。AD9164 數位類比轉換器擁有從音頻到6 GHz的頻率涵蓋範圍,這使得測試儀市場離通用無線測試平台更進一步。


    AD9164 數位類比轉換器提供:
    • 在ADI的 數位類比轉換器產品線中,其線性度最高
    • 與前一代ADI解決方案相比,其頻譜純度提高100 到1,000倍(改善20至30 dB)
    • 更高的捷變性,頻率改變時間比ADI傳統的鎖相迴路(PLL)系統縮短100倍。

    解決方案元件數量的減少以及由此帶來的尺寸縮減,使得元件級數位波束成形先進雷達解決方案成為可能。AD9164 數位類比轉換器具有與已經發表的AD9162相同的性能規格,此外還內建直接數位頻率合成器(DDS),確保相位快速跳頻在不到300 ns的時間內完成,並且最多支援32個不同頻率。這使得AD9164 數位類比轉換器非常適合測試從AM廣播頻段或是日本FM頻段到5.8 GHz UNII頻段的任何頻率。

    AD9164轉換器具有一個2倍內插器(FIR85),該內插器能夠針對較低資料速率與轉換器時脈進行配置,以降低總體系統功耗與濾波需求。在混頻工作模式下,可配置該數位類比轉換器在高達7.5 GHz的二階與三階奈奎斯特區內重構RF載波,同時仍保持出色的動態範圍。

    AD9164還提供一款獨一無二的遠端評估工具,設計者可以遠端測試該數位類比轉換器的性能。欲獲取該遠端工具,請造訪:http://labs.analog.com/ad916x


    產品規格
    產品 DDS 跳頻 更新率 直接RF合成 基頻模式 正常模式 混頻模式
    AD9164 < 500 ns 12 GSPS 6 GSPS DC 至 2.5 GHz DC至 6 GHz 1.5 至 7.5 GHz


    價格與供貨時程
    產品 樣品供貨 全面量產 以1,000顆量起計單價 封裝方式
    AD9164 現已供貨 現已量產 295美元/顆
    334美元/顆
    8 mm x 8 mm CSP-BGA
    11 mm x 11 mm CSP-BGA
    11 mm x 11 mm CSP-BGA SnPb

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue