ADI公司矽開關縮減蜂巢式無線電射頻前端的尺寸和功耗
- 瀏覽產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板,請至:http://www/analog.com/ADRF5130
- 了解ADI射頻開關產品組合:http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/rf-switches.html
- 透過線上技術支援社群EngineerZone ®聯繫工程師和ADI產品專家:https://ez.analog.com/community/rf
全球高性能信號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc.亞德諾半導體公司宣佈推出一款高功率 (44 W峰值)單刀雙擲 (SPDT) 矽開關ADRF5130,可讓設計人員縮減蜂巢式無線電系統的硬體尺寸和偏壓功耗。新一代通信基礎設施的資料容量越來越高,蜂巢式無線電前端必須縮小尺寸並提供更快的速度以滿足更高資料使用量的需求。ADI 公司的 ADRF5130 開關藉由高整合度來滿足這些需求,無需外部元件。另外,該開關採用低壓單電源供電,功耗更低,效率更高,電流消耗顯著低於現有PIN 二極解決方案。ADRF5130 利用矽技術製造,採用小型4 mm × 4 mm LFCSP SMT封裝。
ADRF5130 的額定工作頻段為 0.7 GHz 至3.5GHz,插入損耗典型為0.6 dB、具有50 dB的高隔離度和+ 68 dBm的出色線性度,連續工作模式下,可處理44 W的峰值功率。該元件的所有接腳都具有強固的2000V靜電放電(ESD) 保護。它還整合一個快速CMOS 相容控制介面,切換時間不到1 us。此外,在高功率應用中,其對稱式電路架構允許射頻輸入互換使用。
產品價格和供貨情況產品 | 樣品 供應時間 | 全面生產 | 每千顆單價 | 封裝 |
ADRF5130BCPZ | 現在 | 2016年7月 | $10.04 | 4 mm × 4 mm LFCSP |
ADRF5130-EVAL-Z | 未定 | 未定 | 每片 99.00美元 | 評估板 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案,憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
iCoupler® 為Analog Devices公司註冊商標
EngineerZone為Analog Devices公司註冊商標
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue