ADI整合VCO的PLL頻率合成器改善基地台的性能與無線服務的品質

2016-01-27 - 中国,台北訊

    A2B全球高性能信號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc(ADI)亞德諾半導體公司,最近發表一款具有整合型壓控振盪器(VCO)的鎖相迴路(PLL)頻率合成器,能夠讓行動網路營運商改善蜂巢式基地台的性能與無線服務的品質。整合VCO的新款PLL合成器ADF4355的工作頻率可高達6.8 GHz,對於業界當前的載波頻率,如此高的頻帶可提供相當大的裕量。設計用於蜂巢式基地台時,無線服務提供商可利用這款新型PLL元件的高工作頻率與低VCO相位雜訊來提升通話的傳輸量和行動電話信號涵蓋範圍,使每台基地台能服務更多用戶而成本則無明顯增加。對於點對點/點對多點微波鏈路、衛星/ VSAT系統、工業與量測系統以及其他無線設備製造商,該元件的高頻帶也能提高其傳輸量。

    在無線與工業領域的頻率生成應用當中,VCO相位雜訊性能對確定RF信號發射及接收的總體系統性能扮演著極為關鍵的角色,針對RF本地振盪器(LO)選擇合適的PLL頻率合成器是系統設計的主要考量。ADI的ADF4355寬頻PLL VCO頻率合成器完全符合頻率產生應用對VCO相位雜訊的嚴苛需求,並且能夠以同級產品中最小的5mm × 5mm LFCSP封裝取代其他PLL元件,在成本上具有競爭力。這些特性的組合讓設計者得以確保可能最低的相位雜訊、擴展頻率範圍、縮減尺寸與擴大溫度操作範圍,從而降低風險。

    ADF4355 PLL頻率合成器的整合型VCO具有3.4 GHz至6.8 GHz的輸出頻率範圍。VCO頻率可進行1、2、4、8、16、32或64分頻,因此設計者能夠產生低至54 MHz的RF輸出頻率,進而讓ADF4355能夠無空隙地涵蓋54MHz至6800 MHz的連續範圍。針對需要雜訊隔離的應用,RF輸出級具有可以使用接腳或是軟體控制的靜音功能。ADF4355可以採用分數N或是整數N模式運作,並且以38位元模數解析度,可實現與參考輸入頻率無關的精確頻率工作模式。

    所有內建的暫存器均透過簡單的三線式介面進行控制。ADF4355採用3.15V至3.45V的類比與數位電源工作,並具有4.75至5.25 V的電荷幫浦和VCO電源。ADF4355也內建硬體與軟體省電模式。

    ADF4355 寬頻超低雜訊合成器主要特點

    • 54 MHz至6.8 GHz的連續頻率範圍
    • 超低 VCO相位雜訊:- 144 dBc /Hz @ 1-MHz 偏移1.7 GHz(典型)
    • 高解析度38位元模數
    • 能夠在- 40 C至+ 85 C範圍內運作,毋需重新編程
    • 雙重差動輸出
    • 獲得 ADIsimPLL電路設計以及虛擬評估軟體的支援
    • 整合式 rms 抖動:150 fs

    價格與供應時程
    產品 樣品供貨 正式量產 以1,000顆計單價 封裝方式
    ADF4355 供貨中 供貨中 20.44美元 32隻接腳5mm × 5mm LFCSP封裝
    EV-ADF4355SD1Z   供貨中 300美元/片  
    EVAL-SDP-CS1Z (需要 SDP-S 控制器電路板 – 與EV-ADF4355SD1Z介接)   供貨中 49美元/片  

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

    聯絡方式