ADI新款收發器為物聯網和無線應用提供可靠無線連接

2016-06-23 - 中国,台北訊

    adf7030-1-cmyk-notitle-Print_twAnalog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司宣佈針對電池供電的應用推出一款低功率、高性能的無線電收發器。新款收發器能夠實現更加可靠的無線連接,減少重試次數和數據封包遺失,還能延長電池壽命。 ADF7030-1 採用高度靈敏的接收器、具有出色的抗信號干擾能力並且提供低功率模式,在休眠模式下的電流達到業界最低。該收發器採用ADI先進無線電技術所設計,是物聯網(IoT)裝置、智慧電表、安全和建築自動化、工業控制和無線感測器網路用戶的理想選擇。




    新型ADF7030-1 sub-GHz整合式無線電收發器支援窄頻和寬頻通訊,在sub-GHz ISM頻段內工作,數據速率在0.1 kbps 至 300 kbps 之間,採用2GFSK調變。該無線電收發器也支援基於Wireless M-Bus (WMBUS)和IEEE 802.15.4g的協定。ADF7030-1提供出色的接收器敏感度,最大幅度增加鏈路預算,支援更大範圍蜂巢單元,具有很高的抗干擾能力,還能提高系統可靠性。ADF7030-1 收發器提供智慧喚醒功能,提供很低的整體功耗,在電池供電的系統中能夠延長電池使用壽命,同時保持卓越的射頻性能。此外,ADF7030-1能夠進入低功率休眠模式,在保持記憶體數據的情況下,功耗僅為10 nA。


    ADF7030-1 無線電收發器強調靈活性和易用性,內建ARM® Cortex® M0 無線電處理器,用於執行無線電控制和校準,其時序控制可減少工程設計開發時間。高度可編程的封包處理器藉由簡化主微處理器上的編程介面和代碼開發,從而節省寶貴的時間。ADI對該產品設置進行了全面測試,讓工程師能夠充滿信心部署網路設置,而無需花費額外時間最佳化設置以大幅度提升性能。


    價格及供貨狀態
    產品 樣品供應 每千顆單價 封裝
    ADF7030-1BCPZN 現已供貨 $1.99 6 mm × 6 mm的40引腳LFCSP
    ADF70301-868EZKIT 七月 每套599.00美元 評估及開發套件
    ADF70301-433EZKIT 七月 每套599.00美元 評估及開發套件
    ADF70301-169EZKIT 七月 每套599.00美元 評估及開發套件


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue