ADI利用RadioVerse 技術和設計生態系統簡化無線系統設計

2016-05-25 - 中国,台北訊

    全球高性能信號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司,宣佈推出RadioVerse™ 技術和設計生態系統,以便為客戶提供整合式收發器技術、強固的設計環境和針對特定市場的技術專長,使其無線電設計能夠快速從概念變為產品。新生態系統的收發器技術可縮減無線電尺寸、重量和功耗(SWaP),設計環境提供板級支援套件、軟體和工具,以協助客戶簡化並加快各種應用的無線電開發,包括無線基礎設施、航太和防衛電子和電子量測等。RadioVerse在電路、架構、系統和軟體層面上重新定義了無線電設計,以便簡化整合工作及加快客戶產品上市。

    作為RadioVerse 技術和設計生態系統的一部分,ADI 公司推出了AD9371——整合式寬頻RF收發器產品系列的最新成員。它是一款高度彈性的電信營運商等級無線電系統單晶片解決方案,在標準操作條件下實現了300 MHz 至 6 GHz的寬廣射頻調諧範圍、100 MHz信號頻寬以及低於 5W的功耗。它可以取代或減省多達 20 顆的分離式無線電元件,且能用作多種應用和標準的通用設計平臺,提高研發效率並縮短終端產品的上市時間。寬頻RF收發器系列還包括AD9361 和 AD9364等其他產品。

    ADI公司通信事業群執行副總裁Rick Hess表示:"ADI RadioVerse 技術和設計生態系統展示了我們的系統級創新之道,我們的解決方案已超越晶片,支援設計人員更快上市並降低成本。業界領先的RadioVerse無線電技術使我們的客戶獲得競爭優勢,有利於他們以創新方式服務其客戶。"

    RadioVerse 技術和設計生態系統加快產品上市
    ADI RadioVerse 技術和設計生態系統藉由提供整合式RF收發器、軟體 API、設計支援套件、完備的文檔、ADI EngineerZone®線上技術支援社群及其他資源,從而加快客戶產品上市。RadioVerse提供整合式寬頻RF收發器評估板可直接與FPGA 開發平臺相連,支援客戶執行晶片級性能評估,以及利用單個硬體平臺快速開發完整無線電原型。還有一個工具套件支援這些評估板,其中包括HDL、Linux 驅動程式、軟體 API、GUI以及客戶快速啟動設計所需的設計文件。利用 MATLAB 和 Simulink可以開發AD9371 收發器的精確可驗證模型,從而支持對該收發器進行先進模擬與分析。最終用戶可使用該模型來配置該收發器,驗證性能,及早修正問題,加速完成其RF系統設計。

    RadioVerse 設計環境將繼續擴充以便包括第三方設計廠商、COTS供應商和其他合作夥伴,讓客戶可以更快速將產品部署到市場上。

    最高頻寬整合式RF收發器提供高性能和彈性
    AD9371 整合式寬頻RF收發器是無線通訊、航太防衛電子、電子量測設備等應用的理想選擇,這些應用需要寬頻率範圍的高性能無線電,同時保持業界領先的低功耗水準。AD9371 涵蓋300 MHz 到 6 GHz頻率範圍,支援高達100 MHz的接收器和發射大信號暫態頻寬;高達250 MHz的觀察接收器和發射合成頻寬;完全整合型LO和時鐘功能;以及內建高度先進的校準和校正演算法。它支援廣泛的標準和應用,可減少客戶所需的設計變量數目,從而降低元件和開發成本。AD9371的多功能特點、易用性和更低的SWaP,讓設計人員能夠在下列應用中部署無線電:

    • 建築物、路燈燈柱和辦公室牆壁上小尺寸、多波段基地台
    • 無人飛行器的長程、高解析度的視訊連結
    • 寬頻帶軍事衛星通信系統
    • 支援多模式、多波段應用測試的電子量測設備

    產品價格和供貨情況
    产品 樣品供應 生產時間 每千顆單價 封裝
    AD9371 现在 2016年7月 $245 12mm x 12mm, 196焊球 CSP_BGA


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue