ADI拓展高性能射頻及微波標準模組產品組合易於快速成型並加快產品上市時間

2016-09-22 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.全球高效能半導體訊號處理解決方案領導供應商ADI公司今日推出四款高性能射頻及微波標準模組,以延伸並強化標準模組產品組合。此新模組藉由提供易於使用、全面整合且密封的解決方案補足ADI公司現有產品組合,顯著地縮短設計週期中概念性驗證階段,並協助減少組裝、測試及驗證設計整體內部技術支援的需求。 ADI公司提供現今市場上可用的最大且最多樣化射頻和微波模組產品組合。不同於許多其他的模組製造商,ADI在每個模組上皆使用自家的單石微波積體電路(MMIC),可於任何應用上保證一貫的高品質、可靠性及性能。

    「ADI公司廣泛的標準模組產品組合,使我們的客戶能在從零開始設計與建造成型所需不到一半的時間內,快速和輕易地建構一個全面運作的原型。」ADI公司航太與國防事業部總經理 Bryan Goldstein表示:「這些密封、高可靠性的產品使我們的客戶能提供快速原型展示,並供應這些產品給商用及軍用飛行系統作為可量產的零組件。如果有需要,ADI可以執行如輻射加固(radiation hardening)的額外審查,以確保航太相關的應用方案完全符合法規要求。」


    價格與供貨時程
    產品 產品描述 量產 封裝
    HMC-C582 0.1 GHz 至 20 GHz,超寬頻功率放大器模組 已量產 ML-4-1
    HMC-C583 0.1 GHz 至 40 GHz 單極單投切換模組(SPST) 已量產 ML-5-1
    HMC-C584 0.1 GHz 至 40 GHz, 31dB, 5-Bit 數位衰減器模組 已量產 HML-10-1
    HMC7891 2 GHz 至 18 GHz 限幅放大器模組 已量產 ML-4-2

    關於ADI公司
    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案,憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網http://www.analog.com/

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    欲瀏覽官方網站上的ADI新聞,請造訪: http://www.analog.com/en/about-adi/news-room.html