ADI新款光學感測器改善手勢辨識應用的可靠性

2016-06-23 - 中国,台北訊

    gesture-recognition-_twAnalog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司宣佈推出一款用於手勢辨識的光學感測器,可透過單顆感測器量測物體的位置、距離和手勢,相較現有解決方案具有更加的感測精確度和可靠性。需採用多個感測器的競爭解決方案通常準確度較低,因為感測器從不同的角度"看到"的對象都有所不同,使得信號難以組合。ADUX1020 光學感測器所使用的單點感測技術改善了應用的可靠性,同時所需元件數更低,因而可為系統開發人員降低設計的複雜性和成本。手勢辨識是一種新興的用戶介面,常用於建築和工業控制面板等用戶只需透過動作或手勢便能與設備互動。它在難以採用觸控式螢幕介面的情境尤為重要,像是在潮濕的環境中、使用者戴著手套、或者在控制板不容易碰到等情況。

    除了單點感測技術外,ADUX1020 光學感測器還具有高環境光抑制,可在照明條件極差的情況下保有可靠和準確的操作。這同樣使得最終用戶的使用體驗更為可靠。其他光學感測器通常難以應對環境光源難題, 比如全日照、高頻LED 和螢光燈等,所有這些情況都有可能中斷感測器精確判讀手勢的能力。


    價格及供貨狀態
    產品 樣品供應 全面生產 每千顆單價 封裝
    ADUX1020BCPZ 現已供貨 現已供貨 $3.49 2 mm × 3 mm的 8引腳LFCSP
    ADUX1020BCPZ-EVAL-SDP 現已供貨 現已供貨 每片119.00美元 主評估板
    ADSP-SC572 現已供貨 現已供貨 每片29.00美元 具有高功率LED的擴充板,工作範圍更廣


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue