ADI數位類比轉換器改善電視觀賞體驗

2016-07-12 - 中国,台北訊

    ad9162-title_pic_tw全球高效能半導體訊號處理解決方案領導供應商Analog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司近日推出一款數位類比轉換器AD9162,該元件能把未來的電視體驗帶給當今的家庭觀眾,讓他們能夠在更多頻道上以前所未有的傳輸和下載速度,享受超高畫質(UHD)和4K電視。新型數位類比轉換器AD9162代表著一項產業突破,可為寬頻和無線服務營運商提供業界最高的頻寬和動態範圍,無需高成本的大規模架構或轉換器設計變更便可滿足消費者不斷提升的高品質、不間斷數據和視訊流的需求。

    16位元、12 GSPS AD9162轉換器具有同類最佳的2.5 GHz頻寬,超過有線電視行業DOCSIS3.1標準規定的1.794 GHz可選未來要求將近40%。利用其更寬的頻寬,有線電視營運商可以規劃下一代網路升級和容量擴充而無需更改轉換器設計,從而減少產品開發時間和工程資源。

    AD9162轉換器的業界最佳動態範圍(-82 dBc SFDR和-167 dBm/Hz NSD),使設計人員能在從"直接至RF"到6 GHz的寬廣頻譜上合成訊號。在無線應用中,IF至RF升頻轉換級和本地振盪產生不再需要,基地台元件數量、尺寸和功耗得以縮減。AD9162支援所有無線通訊基礎設施協定(WCDMA、LTE、LTE-A、點對點),有助於實現先進的多頻段和多標準無線電設計。

    其他特性和優勢

    AD9162轉換器具有一個2倍內插器(FIR85),支援較低數據速率和轉換器時脈配置,從而降低系統整體功耗並簡化濾波需求。在混頻工作模式中,可配置該RF數位類比轉換器在高達7.5 GHz的第二階及第三階奈奎斯特區域內重構RF載波,同時仍保持出色的動態範圍。


    產品規格
    產品 DDS 跳頻 更新率 直接RF合成 基頻模式 正常模式 混頻模式
    AD9162 不適用 12 GSPS 6 GSPS DC 至 2.5 GHz DC至 6 GHz 1.5 至 7.5 GHz


    價格與供貨時程
    產品 樣品供貨 量產 每千顆單價 封裝
    AD9162 現已供貨 現已量產 150美元/顆 8 mm x 8 mm CSP-BGA
    11 mm x 11 mm CSP-BGA

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue