ADI推出新一代高精密度SAR ADC

2016-11-04 - 中国,台北訊

    AD4003Analog Devices, Inc.(ADI)近日推出新一代高精密度連續漸進型(SAR)類比數位轉換器(ADC)AD4003和AD4000,以獨特的方式將高性能、低功耗、小尺寸和易用性結合於一體。這些IC元件不僅能夠確保行動測試和測量儀器在現場持續工作更長時間,同時還能提高測量精密度和可重複性。兩款新元件有助於開發尺寸更小的儀器,可靠近受測感測器放置,或容納更多的資料擷取通道。具有這些特性的儀器可提高現場測試的效率,降低新產品特性化時間相關成本。

    工廠、醫院、商業大樓以及其他設置等設備,因電源的干擾和變化而造成時常容易受到服務中斷、過早故障和長期損壞,稱為電力汙染。在許多情況下,這種電源中的汙染在損壞昂貴的設備之前是不會被檢測到的。ADE9000 AFE能讓電力品質監測解決方案設計人員對汙染進行量測與分析,以便防止三相電表遭受這些中斷和長期損壞。




    2 MSPS取樣速率的SAR ADC AD4003(18位元)和AD4000(16位元)具有高性能且易使用,因此大大減輕了系統設計人員的工作負荷,能夠在更短的設計週期內實現最佳資料擷取設計性能,並且無需進行艱難而糾結的技術權衡考量。該系列產品具有高輸入阻抗模式和跨度壓縮模式,能夠減少ADC驅動器級的設計難題,提高放大器選型的靈活性。高輸入阻抗模式允許使用低功耗精密放大器直接驅動ADC,從而降低了信號鏈的功率需求。此外,還提供內建過壓保護功能,因此無需使用外部保護裝置,跨度壓縮使得ADC驅動器級可利用ADC的同一電源軌工作,從而簡化了電源管理。這種組合既可增加通道密度,同時降低了系統級功率要求,並且不會影響性能。

    AD400x系列包括20位元、18位元和16位元SAR ADC,提供500 KSPS至2 MSPS速率選項。


    報價與供貨 报价与供货
    產品 解析度 取樣速率 信雜比 積分非線性 報價(千顆訂量) 封裝選項 全面量產
    AD4003 18位元 2 MSPS 100.5 dB ±0.5 LSB
    19.85美元/顆
    10引腳3 × 4.9 mm MSOP
    10引腳3 × 3 mm LFCSP
    現已供貨
    AD4000
    16位元
    2 MSPS
    93 dB ±0.2 LSB
    12.75美元/顆
    10引腳3 × 4.9 mm MSOP
    10引腳3 × 3 mm LFCSP
    現已供貨

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com


    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    EngineerZone為Analog Devices, Inc.註冊商標

    欲瀏覽官方網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/en/about-adi/news-room.html