ADI射頻設計工具現已支援Hittite Microwave產品

2015-07-29 - 中国,台北訊

    全球高效能半導體訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc. (簡稱ADI)亞德諾半導體公司,宣布該公司廣受歡迎的RF設計工具新版本,現已支援旗下Hittite Microwave(訊泰微波)公司的產品。ADIsimRF™設計工具能讓工程師運用來自ADI RF IC產品組合的元件建立射頻和微波信號鏈模型。ADIsimRF 1.9版增加了190個混頻器、放大器、開關和衰減器,主要來自Hittite的產品組合。ADIsimPLL™設計工具是一個全面且易於使用的PLL(鎖相迴路)合成器設計和模擬工具。ADIsimPLL第4版已經升級,包括HMC703HMC704的PLL和HMC830, HMC832, ADF4355, ADF4355-2以及ADF5355 整合式PLL和VCO(壓控振盪器)等元件模型。


    ADI於2014年收購Hittite公司,現已提供業界最廣泛的射頻和微波產品組合,涵蓋了完整信號鏈:從天線端到位元流與位元流到天線端,橫跨整個頻譜,最高達至110 GHz。搭配全球領先的資料轉換器,ADI 的射頻、微波和毫米波產品組合包括超過2,000款高性能產品,從功能方塊到高整合型解決方案、開發平台和模組,應有盡有。

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    EngineerZone為ADI的註冊商標。

    ADIsimRF和ADIsimPLL 為ADI公司的商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html

    联络方式