ADI發表業界首款具有可編程故障偵測功能的四通道保護器與多工器

2015-07-13 - 中国,台北訊

    Analog Devices(:簡稱ADI)亞德諾半導體公司今天發表一款四通道保護器以及兩款多工器,能夠為運作於4.5 V低壓至36 V電壓下的精密轉換器、放大器、以及其它元件提供+/- 55 V的過電壓保護(OVP)。ADG5462F四通道保護器、ADG5248F 8:1多工器、以及ADG5249F差動式4:1多工器在通電與斷電級提供+/- 55 V的VOP,並且針對熱插拔與操作員誤使用事件提供強固、精密的保護,進而保護下游的類比元件。晶片內建的故障診斷功能使其成為業界首創能夠偵測與避免通道缺陷的晶片,可簡化故障偵測演算法與改善系統的運行時間。這些新產品讓使用者可以在獨立於主要供電之外的狀態下定義故障觸發位準,使設計彈性得以最大化。由於ADG5462F、 ADG5248F、以及ADG5249F省卻了多重分離式保護元件的需求,因此讓印刷電路板空間獲得最佳化,並且簡化了設計的流程。這些元件皆已經針對精密儀器、製程控制以及航太應用進行最佳化。。

    ADG5248F 8:1多工器與ADG5249F差動式4:1多工器具有同級產品中最佳的70 nA低故障漏電(低於同級解決方案達10倍)以及20 nA導通漏電,能夠將微小信號量測像是熱電偶或電阻溫度偵測器(RTD)的傳輸量最大化。這些位準確保使用者可以在其它多工器I/O通道處於過電壓故障狀況下,進行精確的量測。

    主要特性
    • 源極接腳上的過電壓偵測
      • 最小輔助電源位準:4.5 V單一供電
      • 高達+/− 55 V的過電壓保護
      • 4 kV HBM(人體放電模式) ESD (ADG5462F)
    • VSS至 VDD類比信號範圍
      • +/- 5 V至+/- 22 V雙電源操作
      • 8 V至44 V單電源操作
      • 在 +/- 15 V、+/- 20 V、+ 12 V、以及+ 36 V下的完全設定
    • 操作溫度範圍:– 40 °C至 + 125°C

    ADG5462F:10歐姆的超低導通電阻以及0.5歐姆的導通電阻平坦度能夠將系統的總體諧波失真最小化,並且增強雜訊性能。

    ADG5248F/ 49F:0.8 pC的超低電荷拒斥以及19 pF的導通電容實現了多工系統中更高的精確度與更快的通道切換。

    針對低RON 最佳化的產品家族
    產品 組態設定 故障觸發臨界點 故障模式指標 故障旗標 封裝方式
    ADG5462F 四通道保護器 輔助電源 可選擇的輔助電源或是開放式電路 故障指標 16隻接腳TSSOP/LFCSP
    ADG5412F /13F 四通道SPST(單刀單擲) 主電源 開放式電路 故障指標 16隻接腳TSSOP/LFCSP
    ADG5412BF/
    13BF
    四通道SPST和 雙向 OVP 主電源 開放式電路 故障指標 16隻接腳TSSOP/LFCSP
    ADG5404F 4:1多工器 主電源 可選擇電壓軌 或是開放式電路 故障指標和 故障源 14隻接腳TSSOP/ 16隻接腳 LFCSP
    ADG5436F 雙通道SPDT(單刀雙擲) 主電源 可選擇電壓軌 或是開放式電路 故障指標和 故障源 14隻接腳TSSOP/ 16隻接腳 LFCSP

    針對低電荷拒斥最佳化的產品家族
    產品 組態設定 故障觸發臨界點 故障模式指標 故障旗標 封裝方式(已發佈)
    ADG5248F 8:1 多工器 輔助電源 輔助電源 故障指標和故障源 20隻接腳TSSOP
    ADG5249F 差動4:1 多工器 輔助電源 輔助電源 故障指標和故障源 20隻接腳TSSOP
    ADG5208F 8:1 多工器 主電源 電壓軌 16隻接腳TSSOP
    ADG5209F 差動4:1 多工器 主電源 電壓軌 16隻接腳TSSOP
    ADG5243F (樣品生產中) 三通道SPDT 輔助電源 輔助電源 故障指標和故障源 20隻接腳TSSOP

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

  • 位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

    EngineerZone為ADI的註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html

  • 聯絡方式