ADI新款高整合型類比前端具有24 位元轉換器核心達到業界最佳的低功率和雜訊性能組合
簡化儀表和微波無線電應用
- 下載資料手冊,訂購樣品及評估板:
http://www.analog.com/AD7124-4
http://www.analog.com/AD7124-8 - 了解ADI的故障偵測、開關、與多工器的產品線: http://www.analog.com/en/products/switches-multiplexers.html
- 透過線上技術支援社群EngineerZone™聯繫工程師和ADI產品專家: http://ez.analog.com/community
- 更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。
- 更多ADI產品及應用影片,請造訪:http://videos.analog.com/category/chinese/
- RMS 雜訊 (增益 = 128)
- 在低功率模式下為255 µA 典型值 (在 1.17 Hz時為24 nV rms)
- 在中功率模式下為355 µA典型值(在2.34 Hz時為20 nV rms)
- 在全功率模式下為930 µA典型值 (在9.4 Hz時為23 nV rms)
- 輸出資料速率:
- 9.38 sps 至19,200 sp (全功率模式)
- 2.34 sps至4,800 sp (中功率模式)
- 1.17 sps至2,400 sp (低功率模式)
- 針對增益的軌對軌類比輸入
- 10 ppm / ° C整合式2.5 V 緩衝型參考電壓 (AD7124-4)
- 靈活且每通道可編程的數位濾波器
- 增強濾波器用於同步50 Hz 與60 Hz 拒斥
- 內建診斷功能
- − 40 ° C 至 + 105 °C操作溫度範圍
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
全球高效能半導體訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices(ADI)亞德諾半導體公司,宣佈推出具有整合型24 位元Σ-Δ轉換器核心的兩款類比前端 (AFE) 元件,提供業界最佳的低功率、低雜訊和整合信號鏈的組合。AD7124-4 和 AD7124-8 類比前端可直接連到所有的標準工業信號源和感應器輸入,同時還可比同級元件減少40%的功率需求。具有同級產品中最佳的功率性能讓這些新款 AFE適用於許多工業和量測儀器應用,包括低功耗可攜式設備。高整合型AD7124-4 (4個差動和7個虛擬差動輸入)和 AD7124-8 (8個差動和15個虛擬差動輸入)因具有輕鬆支援多種類型感應器輸入(包括電阻溫度檢測器、熱電偶、電壓/電流輸入和電橋)的靈活性,因此可以簡化設計架構和縮短設計週期。與其他同級產品相比,新款 AFE因可達到最高系統通道密度,使設計工程師得以縮小 PCB的尺寸,或在相同電路板面積的情況下,將省下來的空間用以擴充監測和連接的功能。
AD7124-4 和 AD7124-8在單晶片中包含了完全整合型信號鏈: 內建 24 位元 ∑-△ A/D 轉換器、可編程增益放大器 (PGA) 、精密參考電壓、參考電壓緩衝器、電流源,溫度感測器和激發源。整合式診斷功能可支援 SIL 相容性和減少對分離式診斷元件的需求,從而節省寶貴的 PCB 面積。
AD7124-4 和 AD7124-8提供了三種使用者可選的電源模式,它們可讓系統設計工程師最佳化傳輸率與所需雜訊性能間的對比關係。在最低功率模式下 (255 µA),轉換器可以低取樣率提供 21.7無雜訊位元(noise free bit)。使用者可選擇的電源模式因可為每個使用案例的功率/性能需求精確地相互匹配,所以讓可編程邏輯控制器、製程控制器、傳輸系統和其他工業和量測儀器等設計工程師開發單一平臺。
AD7124-4/AD7124-8特點價格、供貨狀態及互補元件
產品 | 說明 | 供貨狀態 | 千顆訂量報價 | 封裝 |
AD7124-4 | 4個差動/ 7個虛擬差動輸入 | 即日起 | $5.32 | 5mm x 5 mm32引腳LFCSP24引腳TSSOP |
AD7124-8 | 8 個差動/ 15個虛擬差動輸入 | 即日起 | $5.84 | 5mm x 5 mm 32引腳的LFCSP |
EVAL-AD7124-4SDZ | 評估板 | 即日起 | 每片:$59.00 | - |
EVAL-SDP-CB1Z | 評估控制器板SDP | 即日起 | 每片:$99.00 | - |
若有低功率數位隔離的需求,建議與ADuM1441微功率四通道數位隔離器搭配使用。
關於ADI公司Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
EngineerZone為ADI的註冊商標。
SigmaDSP爲ADI公司的註冊商標,SigmaStudio和EngineerZone爲ADI公司的商標。
訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html