ADI針對物聯網應用推出超低功耗降壓穩壓器
2015-08-25 - 中国,台北訊
- 瀏覽ADP5301產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品及評估板: http://www.analog.com/adp5301.html
- 瞭解ADI公司電源管理產品系列: http://www.analog.com/en/products/power-management
- 透過線上技術支援社群EngineerZone®連繫ADI工程師與產品專家: https://ez.analog.com/community/power
- 超輕負載時具有90%電源轉換效率,靜態電流為180 nA,可延長電池壽命
- 6.5 V至2.05 V輸入電壓範圍,電池來源或架構選擇面廣
- 可選低雜訊強制脈衝寬度調變(PWM)模式與具有低輸出電壓漣波,能為雜訊敏感型類比負載供電,輸出電流高達500 mA
- 整合式電壓監控功能提升整體系統可靠性
-
Lilian Hong
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Lilian.hong@analog.com
全球高效能半導體訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc.(ADI)亞德諾半導體公司宣布推出一款超低功耗降壓穩壓器,透過實現業界最高的超輕負載電源轉換效率,可延長可攜式裝置的電池壽命。ADP5301降壓穩壓器額度效率為90%,靜態電流僅為180 nA,相較先前的元件更能在長時間內提供最大功率,非常適合物聯網(IoT)應用,包括無線感測網路和穿戴式裝置如運動手環與智慧手錶等。這款新元件採用緊湊型WLCSP封裝,尺寸不到3.1 mm²(平方公釐),適合小尺寸應用。
ADP5301超低功耗降壓穩壓器主要特性:
報價、供貨與配套產品
產品 | 樣品供貨狀況 | 批量生產 | 千顆訂量報價 | 特色 | 封裝 |
ADP5301 | 供貨中 | 供貨中 | $0.95 | VOUT OK Flag(良好標誌) | 9引腳 WLCSP |
ADP5300 | 供貨中 | 供貨中 | $0.95 | VOUT OK Flag | 10引腳 LFCSP |
ADP5302 | 供貨中 | 供貨中 | $0.95 | VOUT OK Flag | 10引腳 LFCSP |
ADP5303 | 供貨中 | 供貨中 | $0.95 | VOUT OK Flag | 9引腳 WLCSP |
更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。
關於ADI公司Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
EngineerZone為ADI的註冊商標。
訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/subscribe.html
聯絡方式