ADI iCoupler®數位隔離器提升信號可靠性確保系統安全運作

2015-10-31 - 中国,台北訊

    ADUM140Analog Devices, Inc(簡稱ADI)美商亞德諾半導體公司推出業界最強固的數位隔離器系列,具備信號可靠性、安全性及性能的最佳組合。此款基於ADI iCoupler®數位隔離專利技術的新型隔離器元件,在吵雜、惡劣及無法預測的醫療保健和工業環境下的應用,確保系統安全的運作。

    醫療保健技術的進步不斷拓展設計的界線,例如要求有線病人監護儀在除顫期間持續工作。 相關的暫態高壓是一個沉重的負擔,要設計一個可靠、連通的醫療系統,必須消除這個障礙。 為了在這種無法預測的環境中保護資料信號,新型iCoupler數位隔離器擁有業界最高的突波保護額定值,通過了16 kVpk的測試,而且可承受高達5 kVrms的電壓額定值。 與其他數位隔離器不同,ADI公司強固的新型iCoupler數位隔離器可以代替笨重的光耦合器用於惡劣的醫療環境中,提供更加緊湊的解決方案。

    精密機械手臂在嚴酷的工業廠房環境中工作。 為了避免信號干擾,工廠自動化使用的現代高速通信必須與弧焊和其他設備引起的電氣雜訊相隔離。 ADI公司的iCoupler數位隔離器提供高抗雜訊能力,優於以前的數位隔離器產品,可確保信號的完整性。 ADI公司的隔離元件具備出色的性能和成熟的電流隔離特性,迄今已出貨14億通道,而且在不斷增加。 新型數位隔離器將高速CMOS、單晶片空芯變壓器技術和開關鍵控(OOK)架構相結合,提供最高抗雜訊、最低電磁干擾(EMI)和最強突波保護能力,市場應用前景不可限量。多款產品現已量產,不久將提供不同封裝和通道數的版本。

    強固型iCoupler 數位隔離器主要特性:
    • 最安全:16 kVpk基本和10kV增強突波保護額定值,5 kVrms耐電壓,600 Vrms工作電壓
    • 最快:150-Mbps傳輸率,13 ns傳輸延遲(最大值),100kV/μs共模暫態抑制比(CMTI)
    • 最寬供電範圍:1.7 V至5.5 V
    • 通用性:1〜4個輸入通道,預設狀態的選擇,輸入/輸出禁用特性,引腳與前代產品相容

    價格及供貨情況
    產品 供貨狀況 耐電壓(kV) 總通道數 每千顆單價 封裝
    ADuM110 供貨中 3.0 1 $1.29 8ld SOIC_N
    ADuM13x 供貨中
    2015年11月
    3.75
    3.0
    3 $1.72 16ld SOIC_W
    16ld SOIC_N
    ADuM14x 供貨中
    2015年11月
    3.75
    3.0
    4 $2.18 16ld SOIC_W
    16ld SOIC_N
    ADuM23x 供貨中 5.0 3 $2.47 16ld SOIC_W
    ADuM24x 供貨中 5.0 4 $3.15 16ld SOIC_N

    更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    iCoupler® 和EngineerZone皆為ADI公司註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

    聯絡方式