ADI中功率驅動放大器提供高增益與輸出功率易於整合於通訊系統

2015-09-04 - 中国,台北訊


    全球高效能訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc(簡稱ADI)亞德諾半導體公司宣布推出一款運作範圍介於24至35 GHz間的中功率分佈式驅動放大器。HMC1131放大器在1-dB增益壓縮下提供22 -dB增益、+35 dBm輸出IP3及輸出功率+24 dBm。此新型放大器減少為達成期望的輸出功率及小信號增益所需的元件數目,藉由實現更簡單的傳輸陣容及更高的整合度從而降低開發成本和設計時間。HMC1131乃基於砷化鎵(GaAs)pHEMT(應變層高電子移動率電晶體)的設計,適用於民用和國防通訊系統,包括點對點及點對多點無線電和小型衛星地面站(VSAT)和衛星通訊應用方案。HMC1131能夠提供16%功率附加效率(PAE)、 + 25dBm飽和輸出功率,配置於無鉛4x4毫米緊密型陶瓷表面黏著封裝中。



    HMC1131分佈式驅動放大器主要特性
    • 高輸出IP3:35 dBm
    • 高增益:22dB
    • 高P1dB輸出功率:24 dBm
    • DC電源:+5V @225 mA
    • 緊密型24接腳表面黏著(SMT)封裝:16平方公釐

    價格及供貨情況
    產品 樣品供貨狀況 批量生產 每千顆單價 封裝
    HMC1131 供貨中 供貨中 $34.15 4mm X 4mm陶瓷表面黏著封裝(SMT)

    更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    EngineerZone 是ADI公司的註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

    聯絡方式