ADI靜電計級放大器可縮小化學分析儀尺寸並提高精準度

2015-10-28 - 中国,台北訊


    ADUM140全球高效能訊號處理解決方案領導廠商Analog Devices, Inc(簡稱ADI)美商亞德諾半導體公司推出一款靜電計級運算放大器ADA4530-1,該解決方案確保化學分析儀器在寬廣的溫度範圍內實現最高精準度和資料可重複性,由於外形緊湊,因此可降低整體物料成本及設計佔位面積。

    ADA4530-1 運算放大器的成功之處在於輸入偏壓電流極低,為競爭產品的二十分之一,甚至更低。如此之低的偏壓電流使得ADA4530-1成為連接對輸出負載敏感的感測器(如光電二極體)及精密監測/分析設備中常用的其他高輸出阻抗感測器(如分光光度計、色譜儀、質譜儀,以及恒電位和恒電流庫侖分析測量設備)的理想選擇。該新款放大器還可作為皮安培計及庫侖計測量系統的前端放大器、光電二極體、離子室和工作電極測量的跨阻抗放大器,或化學和電容式感測器的高阻抗緩衝。


    ADA4530-1 運算放大器在125℃時的輸入偏壓電流是 250 fA,是競爭產品的二十分之一;在85℃時降至20 fA,為競爭產品的五十分之一。此外,ADA4530-1 是唯一一款運算放大器可在室溫至 85℃範圍內保持相同20 fA輸入偏壓電流的運算放大器;也是同級產品中唯一一款在室溫至 125℃範圍內偏壓電流通過完整生產測試的放大器。與ADA4530-1 運算放大器最接近的競爭產品極少能達到125℃的標準,也沒有一款會在室溫進行偏壓電流生產測試。偏壓電流會妨礙系統設計人員充分發揮感測器的靈敏度,因為他們需要為偏壓電流的較大變化範圍預留一些保護頻帶。

    ADA4530-1 還內建保護緩衝器,可以追蹤輸入共模電壓並提供輸出,用以驅動 PCB 保護環或互連屏蔽體,目的是減少感測器與放大器之間敏感連接器中雜散電容的效應,從而簡化感測器介面設計,客戶無需再為所需輸出驅動器設計單獨的電路,因此可縮短設計時間、降低成本和縮小PCB空間。

    ADA4530-1 靜電計級運算放大器主要特性:
    • 超低偏壓電流
      • 在 25℃時為 20 fA(最大值)(通過生產測試)
      • 在 85℃時為 20 fA(最大值)
      • 在 125℃時為250 fA(最大值)(通過生產測試)
    • 整合式保護緩衝器
    • 寬廣的電源電壓:± 2.5到± 8 V;或 5 V 到 16 V

    價格及供貨情況
    產品 產品供貨 每千顆單價 封裝
    ADA4530-1 現在 $11.40 8引腳SOIC

    更多有關產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:400 6100 006, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 http://www.analog.com瞭解最新產品等資訊。

    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com

    EngineerZone 是ADI公司的註冊商標。

    訂閱ADI 的技術月刊Analog Dialogue,請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/index.html

    聯絡方式