汽車應用存在著空間受限和遭受嚴酷環境的狀況,因此,需要可靠而精巧的電源來提供日益複雜的電子系統使用。LT8603精小型穩壓器是一款堅固型解決方案,其將兩個高電壓 2.5A 和 1.5A 降壓穩壓器、一個低電壓 1.8A 降壓穩壓器和一個升壓型控制器整合在一個纖巧的 6 mm x 6 mm QFN 封裝中。例如,在以下解決方案中使用時,升壓型控制器可簡化寬輸入、多輸出電源的設計:
- 可耐受冷啟動,並具三個穩定輸出的電源
- 四個穩定的輸出 (第四個電源軌作為 SEPIC)
- 依靠一個降壓穩壓器供電的升壓型控制器
可耐受冷啟動,並具三個穩定輸出的電源
在汽車應用中,需要依靠穩定的 5 V、3.3 V 和低於 2 V 的電源軌來為各式各樣類比和數位 IC 供電,這些 IC 可能需要不同電源軌,以用於內容、處理器 I/O 和核心。而這些電源軌是採用 12V 標稱汽車電池電壓 VBAT (其通常在 8 V 至 16 V 的範圍內) 所產生的。高效率降壓型穩壓器能夠滿足大多數場合的需要,但是,在冷啟動之期間 ,VBAT 會降至 2 V 並持續幾十毫秒,如果直接從 VBAT 供電,則此時單純依靠降壓型穩壓器將喪失穩壓狀態。
LT8603 升壓型控制器可在低至 2 V 的電壓下工作,從而使其非常適合用作為降壓穩壓器供電的前置穩壓器。VBAT 降至 8.5 V 以下時,升壓型控制器輸出 (OUT4) 被調節至 8 V。兩個高電壓降壓穩壓器能夠安然度過冷啟動過程,並提供恒定的 5 V 和 3.3 V 輸出,如圖 1 所示。一旦 VBAT 從冷車發動恢復至 8 V 以上,升壓型控制器只是簡單地擁有穿通二極體的作用。高電壓降壓穩壓器能夠處理高達 42 V 的 VBAT。在圖 1 中,低電壓降壓穩壓器從 OUT2 供電,可在冷啟動過程中提供 1.2 V。


四個穩定的輸出 (第四個電源軌作為 SEPIC)
VBAT 可以長時間處於高位準。例如:在雙電池助推啟動期間或在 24V 系統中。這對圖 1 中的升壓穩壓器並沒有影響,當 VBAT 高於 8 V 時,VBAT 通過,但是兩個高電壓降壓穩壓器的電流輸出能力在較高 VBAT 條件下通常會受到熱限制,而這是由於開關損耗增加所致,特別是在汽車應用中常用的 2 MHz 開關頻率下。溫升可透過降低開關頻率或減低降壓穩壓器的工作電壓予以控制。在圖 2 中,第四個通道被設置為 SEPIC,為高電壓降壓穩壓器供電,該通道的輸出被調節在 12 V,這是適合降壓穩壓器的效率的。透過以優質效率運行降壓穩壓器,可使溫升處於良好的受控狀態。圖 2 所示為一種產生四個準確穩壓輸出的簡易方法。在輕負載條件下,該電路可在輸入低至 2 V 時保持穩壓作用。

依靠其中一個降壓穩壓器供電的升壓型控制器
有些汽車應用需要一個穩定的高電壓 (比如 54 V)。產生該穩定高電壓軌的一種方法是採用其中一個高電壓降壓穩壓器的輸出來驅動升壓穩壓器,如圖 3 所示。只要 VBAT 高於高電壓降壓穩壓器的最小輸入電壓,那麼,所有的四個輸出都是穩定的。降壓穩壓器限制了升壓轉換器的最大電流,因而可保護升壓轉換器免受短路的損壞,並提供逐週期電流限制功能。

利用充電泵提供的額外穩定電壓
如圖 4 所示,可以為 SEPIC 電路增設一個充電泵電路,以提供另一個穩定的輸出。針對不同輸入電壓的穩壓曲線如圖 4 所示。同樣,也可以補充一個負輸出充電泵以產生一個負電源軌。


EMI 性能
LT8603 採用了一個兩相時脈。通道 1 和通道 2 異相 180°運行,因而減小了降壓穩壓器的峰值輸入電流,並有助降低 EMI。電子元件的高密度需要謹慎地平衡熱性能和 EMI 性能。LT8603展示電路 DC2114A 舉例說明了一款專為實現低 EMI 而優化、並通過了 CISPR 25 5 類峰值限制要求的佈局。圖 5 所示為採用垂直極化的輻射 EMI 結果 (在 30 MHz 至 1000 MHz 頻率範圍內)。輸入為 14 V,每個輸出中具有一個 1 A 負載。

結論
LT8603 透過將三個降壓穩壓器和一個升壓型控制器整合在小巧的 6 mm x 6 mm QFN 封裝中,提供了通用和精巧的電源解決方案。每個降壓穩壓器具有內部電源開關、逐週期電流限制和跟蹤/軟啟動控制功能。其同步整流拓撲可提供高達 94% 的效率。Burst Mode® 操作則可將靜態電流維持在 30 µA 以下 (當所有通道均導通時),非常適合始終保持接通的系統。2 V 至 42 V 的寬輸入範圍和全面性的功能,使 LT8603 十分適合汽車和其他具備嚴苛要求的應用。