線性穩壓器積體電路(IC)不需要搭配電感就能把較高電壓遞降(step down)至較低的電壓。低壓降(LDO)線性穩壓器是一種特殊線性穩壓器,其降低的電壓 – 輸入電壓與輸出電壓的電壓差必須維持調節狀態 – 一般都低於400 毫伏。早期的線性穩壓器設計所提供的約為1.3伏特的電壓降幅,而這意謂著5伏特的輸入,最多只能輸出約3.7伏特的電壓給調節裝置。不過近幾年發展出更精密的設計技巧,再加上晶圓製程的進步,上述的定義已發展到低於100毫伏至300毫伏。
此外,雖然在系統中低壓降穩壓器通常是其中一項最低價的零組件,但從性價比的角度來看它卻也是最有價值的零件。除了調節輸出電壓,低壓降穩壓器另一項關鍵任務,是保護昂貴的下游負載免於遭受嚴苛環境條件的影響,例如電壓瞬變、電源雜訊、反向電壓、電流湧浪等。簡單來說,其設計必須是強固,並必須包含所有必要的保護功能以吸收來自環境的干擾,同時保護負載。許多低成本低壓降線性穩壓器並沒有必要的保護功能,一旦故障,不僅穩壓器本身會受損,下游的負載也會被破壞。
低壓降穩壓器對比其他穩壓器
低電壓的遞降轉換與調節是透過各種方法達成。
切換式穩壓器在大範圍電壓下具備高效率特性,但需要包括電感與電容等外部元件才能運作,因此會使用較大的電路板空間。無電感升壓電路(charge pump)(或電容切換式電壓轉換器)也能用來達成較低電壓的轉換,依據轉換區的不同,一般來說效率都相對更高,但它的輸出電流能力就比較有限,暫態方面的性能較弱,而且相較於線性穩壓器所需要的外部元件更多。
現今世代的高速、高電流、低電壓數位IC,像是FPGA、DSP、CPU、GPU、以及ASIC,對於為核心與I/O通道供電的電源通常會有較嚴格的要求。以往由於升壓電路缺少必要的輸出電流與暫態反應能力,因此通常會使用高效率切換穩壓器來為這些元件供電。之後,切換型元件會產生雜訊干擾的問題,另外有時也會有暫態反應過慢以及佈線方面的限制。
因此在這些應用以及其他低電壓中,低壓降穩壓器就成為一項替代方案。而拜近期產品的創新以及功能強化之賜,低壓降穩壓器提供許多效能優勢,讓它們更具吸引力。
此外,對於雜訊敏感的類比/射頻應用方面(通常在測試與量測系統,機器或設備的量測精準度要比受量測元件的精準度高出好幾級),要為這些應用供電,業者通常會偏愛低壓降穩壓器,而不會選擇其他切換型元件。低雜訊低壓降穩壓器能為各種類比/射頻設計供電,其中,包括了頻率合成器(PLL/VCO)、射頻混頻器與調變器、高速與高解析度資料轉換器、以及精準感測器。然而,這些應用的靈敏度往往都已達到傳統低雜訊低壓降穩壓器的極限。舉例來說,在許多高階壓控振盪器(VCO)中,供電電源雜訊直接影響VCO輸出相位雜訊(抖動)。此外,為滿足整體系統效率的要求,低壓降穩壓器通常會對雜訊較高的切換式變壓器進行後置調節(postregulate),因此LDO的高頻率電源漣波拒斥(PSRR)性能就變得非常重要。此外,相較於業界標準的切換式穩壓器,其雜訊範圍從毫伏(均方根值)到個位數微伏(均方根值),低壓降穩壓器的雜訊水平通常會少掉2到3個位數。
LDO 設計挑戰
諸如運算放大器與儀表放大器等IC,以及如數位至類比轉換器(DAC)、與類比至數位轉換器(ADC)等資料轉換器,總稱為雙極性元件,因為它們需要兩個輸入電源來供電: 其中一個正極、另一個則是負極。正極供電電路(rail)通常輸送基準電壓正電,或甚至更好的作法是採用線性或超低壓降穩壓器來供電。而傳統上負極供電電路都是透過負極切換穩壓器或逆變器(inverter)供電。然而,採用電感的切換元件很容易會把雜訊導入系統。隨著負電壓穩壓器的問市,運用負電壓低壓降穩壓器為負電壓系統供電,並利用所有低壓降穩壓器特色(無電感、低雜訊、較高PSRR、快速暫態響應、嚴密保護),便成為一種有利的作法。較舊的低壓降穩壓器其PSRR和雜訊的表現就差了許多,雖然還是能用來開發這類低雜訊供電系統,但卻必須要使用大量的元件、電路板空間、以及設計時間才能組建出整個系統。而這些額外的元件也會對耗電預算造成負面影響,影響程度端視其特性(寄生電阻等)而定。
對於採用運算放大器、ADC、或其他訊號鏈路元件的客戶而言,還有一項系統效能特性難題:這些IC並沒有無限的供電拒斥能力,更惱人的是,供電拒斥能力在高頻率下會顯著衰減。以往的作法是在機板上額外加裝濾波元件,但卻會增加解決方案的尺吋。此外,若設計者嘗試達到較高的精準度,卻可能因穩壓供電含有過多的雜訊而遭遇更多麻煩,而這些雜訊會對量測作業帶來不利的變數。
許多業界標準線性穩壓器能用一個供電電壓就能執行低壓降作業,但大多數無法同時達到超低電壓轉換與低輸出雜訊、大範圍輸入/輸出電壓、以及全面保護功能。PMOS LDO穩壓器能在單一供電電壓下進行降壓,但傳輸電晶體的VGS特性,再加上其缺少高效能穩壓器的許多保護功能,因此在低輸入電壓方面會受到限制。NMOS型元件則提供高速暫態響應,但需要兩個供電電壓來為元件提供偏壓(bias)。NPN型穩壓器則提供大範圍的輸入與輸出電壓,但它們需要兩個供電電壓或有較大的壓降。反觀若運用適合的設計架構,PNP穩壓器即能達到低壓降、高輸入電壓、低雜訊、高PSRR、以及超低電壓轉換,並提供嚴密的保護,這些全都來自同一個供電線路。
為達到較佳的整體效率,許多高效能類比與射頻電路會用低壓降穩壓器供電,並對切換式變壓器的輸出端進行後置調節。這種設計除了需要高PSRR,在低壓降穩壓器的低輸入-輸出至電壓差方面也需要維持低輸出電壓雜訊。具備高PSRR的低壓降穩壓器,不需要龐大的濾波元件,就能對切換元件的輸出端輕易進行濾波以及消除雜訊。此外,在大頻寬範圍內擁有低輸出電壓雜訊的元件,非常適合用在現今各種供電電路(rail),在這類電路中雜訊敏感度是一項關鍵考量因素。在高電流下的低輸出電壓雜訊,顯然是一項必備的性能規格。
新型超低雜訊、超高PSRR低壓降穩壓器
我們很明顯可以觀察出,有能力解決上述問題的低壓降方案具備以下屬性:
- 極低的輸出雜訊
- 極大範圍的頻率內維持高PSRR
- 低壓降運作
- 單一供電運作 (簡化使用並紓解供電排程的難題)
- 快速暫態響應
- 能在大範圍的輸入/輸出電壓運作
- 適宜的輸出電流
- 發熱不高
- 佔用空間小
為了因應這些相關的需求,Analog Devices 推出 了LT304x系列超高PSRR、超低雜訊的正電壓低壓降穩壓器。該系列之最新成員LT3094是一款超低雜訊、超高PSRR的低壓降500毫安培負電壓線性穩壓器,它也是熱門500 mALT3045元件的負電壓版本(LT3042 則是200 mA版本)。LT3094獨特的設計具備超低的定點雜訊,在10kHz下僅有2 nV/√Hz,而在較寬的10 Hz至100 kHz頻寬下綜效輸出雜訊僅0.85 µV rms。另外,PSRR表現也極為出色:低頻率PSRR超過100 dB輸出到近4kHz,高頻率PSRR超過70dB 輸出到2MHz,提供降雜訊(quieting noisy)或高漣波輸入電源。LT3094 採用專利式LDO架構:精準電流電源基準,後面連接一個高效能均一增益(unity-gain)緩衝區,產生幾近一致的頻寬、雜訊、PSRR、以及負載調節效能,不受輸出電壓影響。此外,這種架構能平行配置多個LT3094,藉此進一步降低雜訊、提高輸出電流、以及將發熱分散到印刷電路板各處。
LT3094這個500毫安培輸出電流,在全負載時能輸出230毫伏的電壓降幅,支援負2伏特至負20伏特的輸入電壓範圍。輸出電壓範圍為0伏特至負19.5伏特,輸出電壓容許範圍在線路、負載、以及溫度等變數下為極精準的正負2%。此元件極寬的輸入與輸出電壓範圍、高頻寬、高PSRR、以及超低雜訊的表現,適合用來為各種對雜訊敏感的應用供電,包括像鎖相迴路; 壓控震盪器;混頻器;低雜訊放大器; 測試與量測的低雜訊儀表; 高速/高精度資料轉換器; 像是成像與診斷等醫療應用;精準電源; 以及為切換式電源供應器進行後置調節等領域。
LT3094使用一個微型低成本10微法拉陶瓷輸出電容,擁有較佳化的穩定度與暫態響應。只需一個電阻就能設定外部精準電流極限(正負10%超溫)。該元件的VIOC針腳能控制上游穩壓器,盡可能降低功率消耗並優化PSRR。一個SET針腳電容能降低輸出雜訊,並提供基準軟啟動功能,防止輸出電壓在啟動時出現過衝(overshoot)。此外,元件的內部保護電路包含折返(foldback)功能的內部電流限流機制,並透過滯後(hysteresis)功能限制發熱。其他功能還包括高速啟動(若使用大數值SET針腳電容就很實用),以及電源良好旗標(flag)(具備此功能的負電壓低壓降穩壓器),可自設門檻值,指定系統適時啟動輸出電壓調節功能。

圖1. LT3094 典型應用電路圖與功能
LT3094 推出散熱強化的12針腳3 mm × 3 mm DFN 與MSOP封裝規格,兩種版本都具備小尺吋的特色。E與I 等級兩種版本都有現貨供應,接面操作溫度範圍為–40°C 至 +125°C。
LT3094需要一個輸出電容來穩定電壓。由於它具有高頻寬,因此建議採用低ESR與ESL的陶瓷電容。若要達到穩壓效果,使用的元件其輸出電容輸出電容最低要有10 µF,等效串聯電阻必須低於30毫歐姆,等效串聯電感必須低於1.5 nH。由於高PSRR與低雜訊效能是源自於採用一個10 微法拉陶瓷輸出電容,輸出電容的更大數值僅會帶來微幅增加的效能,因為穩壓器的頻寬會隨著輸出電容提高而下降 – 因此使用超過10µF 的輸出電容,獲得的提升幅度極為有限。不過,輸出電容較高的確能降低負載暫態時的尖峰輸出偏差。

圖2. LT3094 PSRR 性能.

圖3. LT3094 輸出雜訊性能
並聯元件的優點
並聯多個LT3094能得到更高的輸出電流。連結所有SET針腳與所有IN針腳,然後透過小段PCB電路連結OUT針腳(作為安定電阻),即可在LT3094達到均流效果。另外我們也能並聯超過2個LT3094以達到更高的輸出電流以及更低的輸出雜訊。輸出雜訊的降幅和並聯元件的數量平方根成正比。此外,並聯多個LT3094也有助於將發熱平均傳導到電路板各處。對於具備高輸入至輸出電壓差的應用,輸入端串聯電阻或將電阻與LT3094並聯也能用來散佈熱。參見圖4的並聯電路實作

圖4. LT3094平行運作
表1 顯示ADI超高PSRR、超低雜訊系列低壓降穩壓器的各項數據
型號 # | 輸入電壓範圍 | 輸出電壓範圍 | 輸出電流 | 電壓降幅 | 1 MHz下的PSRR | 輸出雜訊 | 定點雜訊 | 封裝規格 |
Negative LDO Regulators | ||||||||
LT3094 | 負2.0伏特 至20伏特 | 0 伏特至負 19.5 伏特 | 負500 毫安培 | 300 毫伏 | 75 dB | 0.8 μV rms | 2.2 nV/√Hz | 12-lead MSOP, 3 × 3, 12-lead DFN |
正電壓低壓降穩壓器 | ||||||||
LT3042 | 1.8伏特至20 伏特 | 0 伏特至負15 伏特 | 200 毫安培 | 350 毫伏 | 79 dB | 0.8 μV rms | 2.2 nV/√Hz | 12-lead MSOP, 3 × 3, 10-lead DFN* |
LT3045 | 1.8伏特至20 伏特 | 0 伏特至負15 伏特 | 500 毫安培 | 260 毫伏 | 76 dB | 0.8 μV rms | 2.2 nV/√Hz | 12-lead MSOP, 3 × 33, 10-lead DFN* |
*針腳相容 |
總結
正電壓 200毫安培LT3042、500 毫安培LT3045,一直到全新的LT3094負電壓500 毫安培LDO,均帶來突破性的雜訊與PSRR效能。這些屬性加上其極寬的電壓範圍、低壓降電壓、完備的保護功能/強固性、以及易用性,使它們非常適合用來為對於雜訊敏感的雙極正電壓/負電壓線路供電,包括測試與量測、或是醫療成像的系統。憑藉其電流基準架構,雜訊與PSRR效能不會受到輸出電壓影響。此外,允許多個元件直接並聯,使得輸出雜訊能進一步降低、輸出電流得以提高,發熱也能平均散佈到電路板各處。LT3042、LT3045、以及LT3094不僅能節省時間與成本,同時也提升了應用的效能。