ADALM2000實驗:將MOS電晶體連接為二極體

作者: Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus

目標:

本次實驗的目的,是研究將MOS場效應電晶體(NMOS和PMOS)連接為二極體時的正向/反向電流與電壓特性。

材料:


  • ADALM2000主動學習模塊
  • 無焊麵包板
  • 一個100 Ω電阻
  • 一個ZVN2110A NMOS電晶體
  • 一個ZVP2110A PMOS電晶體

NMOS說明

增強型NMOS電晶體閘源的電流與電壓特性可以使用ADALM2000實驗室硬體和以下連接來測量。使用麵包板,將波形產生器W1連接到電阻R1的一端。將示波器輸入2+也連接到這裡。將M1的閘極和漏極連接到R1的另一端,如圖所示。M1的源極連接至負電源Vn(–5 V)。將示波器輸入2-和示波器輸入1+連接到M1的閘極-漏極節點。示波器輸入1–最好接地,以降低噪聲影響。構建電路時,確保關閉電源Vn。確保所有連接都正確之後,接通電源。

Figure 1. NMOS diode connection diagram.
圖1.NMOS二極體連接圖。

硬體設定

波形產生器配置為100 Hz三角波,峰對峰值幅度為10 V,偏移為0 V。示波器的差分通道2(2+、2-)用於測量電阻(和電晶體)中的電流。連接示波器通道1 (1+)的單端輸入,以測量電晶體兩端的電壓。流過電晶體的電流是2+和2-之間的電壓差除以電阻值(100 Ω)的結果。

Figure 2. NMOS diode breadboard circuit.
圖2.NMOS二極體麵包板電路。

程序步驟

將捕獲的數據加載到Excel表格中,計算電流。計算並繪製電流與電晶體兩端電壓(VGS)的曲線,此應無反向流動電流。在正嚮導通區域,電壓-電流應呈二次函數關係。計算並繪製電流與VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀並評論。VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀並評論。

Figure 3. NMOS diode XY plot.
圖3.NMOS二極體XY曲線。

PMOS說明

使用PMOS元件,重複實驗。連接方法類似,如圖4所示。您可能注意到,在本示例中,示波器輸入的極性發生反向。所以,示波器屏幕的電壓和電流方向與NMOS示例中類似。M1的源極連接至正電源Vp (+5 V)。將示波器輸入2+和示波器輸入1–連接到M1的閘極-漏極節點。構建電路時,確保關閉電源(Vp)。確保所有連接都正確之後,接通電源。

Figure 4. PMOS diode connection diagram.
圖4.PMOS二極體連接圖。

硬體設定

波形產生器配置為100 Hz三角波,峰對峰值幅度為10 V,偏移為0 V。示波器的差分通道2(2+、2-)用於測量電阻(和電晶體)中的電流。連接示波器通道1 (1–)的單端輸入以測量電晶體兩端的電壓。流過電晶體的電流是2+和2-之間的電壓差除以電阻值(100 Ω)的結果。

Figure 5. PMOS diode breadboard circuit.
5.PMOS二極體麵包板電路。

程序步驟

將捕獲的數據加載到Excel表格中,計算電流。計算並繪製電流與VGS的曲線。應沒有反向流動電流。在正嚮導通區域,電壓和電流應呈二次函數關係。計算並繪製電流(ID)與VGS的平方根曲線。比較兩條曲線的形狀並評論。

 

Figure 6. PMOS diode XY plot.
圖6.PMOS二極體XY曲線。

 

問題

  • 透過繪製ID和VGS的測量數據曲線,找到並報告VTH和K (W/L)的值。比較NMOS和PMOS的VTH和K (W/L)值,其中,有什麼區別?

您可以在學子專區部落格上找到問題的答案。