簡化隔離式軟體可配置I/O通道設計的高整合度、系統級方法
作者:ADI應用工程師Valerie Hamilton
摘要
本文介紹一種軟體可配置輸入/輸出(I/O)元件及其專用隔離電源和資料解決方案,該解決方案有助於因應系統級工業應用的設計挑戰,並闡述在設計單個IC時從系統級角度進行思考的優勢,且重點討論建議解決方案的功耗優化功能。
簡介
為程序控制、工廠自動化、建築控制系統等工業應用設計系統級隔離式I/O解決方案時,有許多方面需要考慮,其中包括功耗、資料隔離和外型尺寸。圖1顯示了系統解決方案,其在隔離式單通道軟體可配置I/O解決方案中使用 AD74115H 和 ADP1034 ,解決了電源、隔離和面積挑戰。透過將ADP1034的電源和資料隔離功能與AD74115H的軟體可配置能力相結合,可以僅使用兩個IC和非常少的外部電路來設計一個隔離式單通道I/O系統。
系統級解決方案
ADP1034為一款高性能隔離式電源管理單元,包含一個隔離反馳式穩壓器、一個反相降壓升壓調節器和一個降壓調節器,提供三個隔離式電源軌並整合了七個低功耗數位隔離器。ADP1034並具有可編程功率控制(PPC)功能,可透過單線介面按需調整VOUT1上的電壓。VOUT1為AD74115H AVDD電源軌提供6 V至28 V的電壓。VOUT2為AD74115H電源軌AVCC和DVCC提供5 V電壓。如需要,其並能為外部基準電壓源提供電源電壓。VOUT3為AD74115H AVSS電源軌提供-5 V至-24 V的電壓。
功耗和優化
設計通道間隔離模組時,主要的權衡通常是在功耗和通道密度之間。隨著模組尺寸縮小,通道密度增加,每個通道的功耗必須降低,以滿足模組的最大功耗預算要求。在此種狀況下,模組是指ADP1034和AD74115H,當其共同使用時,可提供隔離電源、資料隔離和軟體可配置I/O功能。
AD74115H和ADP1034之所以成為卓越的低功耗解決方案,原因在於整合PPC功能。PPC讓使用者能夠按照需求調整VOUT1電壓(AD74115H AVDD電源電壓)。此種方法可大幅降低模組在低負載條件下的功耗,特別是在電流輸出模式下。
使用PPC功能時,系統中的主機控制器透過SPI向AD74115H發送所需的電壓代碼,該代碼隨後透過單線序列介面(OWSI)傳遞至ADP1034。OWSI實現了CRC校驗功能,非常穩健,可抵抗惡劣工業環境中可能存在的EMC干擾。
查看功耗計算示例可知,如果AVDD = 24 V且負載為250 Ω,則對於20 mA的電流輸出,模組總功耗為748 mW。當使用PPC將AVDD電壓降至8.6 V(負載電壓 + 餘裕)時,模組功耗約為348 mW,表示模組內節省了400 mW的功耗。
功耗計算示例
示例1和示例2選擇了電流輸出用例,驅動20 mA輸出。負載為250 Ω,致能ADC,以每秒20個樣本轉換預設測量配置。
示例1(無PPC):
AD74115H輸出功率 = (AVDD = 24 V) × 20 mA = 480 mW
AD74115H輸入功率 = AD74115HQUIESCENT (206 mW) + ADC功耗 (30 mW) + 480 mW = 716 mW
模組輸入功率 = 716 mW + ADP1034功耗 (132 mW) = 848 mW
負載功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW
模組總功耗 =(模組輸入功率 - 負載功耗)= 748 mW
在示例2中可以看到,當致能PPC功能以將AVDD降低到所需電壓(20 mA × 250 Ω) + 3.6 V餘裕 = 8.6 V時,模組的功耗降至348 mW。
示例2(致能PPC):
AD74115H輸出功率 = (AVDD = 8.6 V) × 20 mA = 172 mW
AD74115H輸入功率 = AD74115HQUIESCENT (136 mW) + ADC Power (30 mW) + 172 mW = 338 mW
模組輸入功率 = 338 mW + ADP1034 Power (100 mW) = 448 mW
負載功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW
模組總功耗 =(模組輸入功率 - 負載功耗)= 348 mW
圖2顯示了AD74115H應用板上在25°C時的實測功耗。測量結果顯示,功耗略低於計算的功耗。此結果會因元件而略有不同。
圖3顯示了使用PPC的模組(ADP1034和AD74115)功耗(針對每個負載電阻值設定優化的AVDD)與不同負載電阻值的關係。兩個不同的電壓被施加於ADP1034的VINP(15 V和24 V),以顯示ADP1034的效率。測量是在25°C下進行。
圖4顯示了不同溫度下使用PPC的功耗(針對每個負載電阻值設定優化的AVDD)與不同負載電阻值的關係。
表1.使用PPC的AD74115H典型用例功耗
VINP (V) | AVDD 電壓 (V) |
用例 | 負載 | 功耗(mW) | |
24 | 8.6 | 電流輸出 | 250 Ω | 322 | |
24 | 18 | 電壓輸入 | N/A | 250 | |
24 | 18 | 電流輸入外部供電 | 24 mA | HART致能 | HART禁用 |
422 | 334 | ||||
24 | 18 | 電流輸入迴路透過HART®供電 | 24 mA | 456 | |
24 | 16.5 | 電壓輸出雙極性12 V範圍 | 1 kΩ | ZS 碼 | FS 碼 |
345 | 333 | ||||
24 | 18 | 2 線RTD | 250 Ω | 260 | |
24 | 18 | 3 線RTD | 250 Ω | 295 | |
24 | 18 | 4 線RTD | 250 Ω | 268 | |
24 | 18 | 數位輸入邏輯 | 2.4 mA灌電流 | 297 | |
24 | 18 | 數位輸入迴路供電 | 250 Ω | 667 | |
24 | 12 | 數位輸出內部 | 12 V繼電器~278 Ω線圈電阻 | 拉電流 | 灌電流 |
265 | 285 |
數位輸出用例
在工業應用中,數位輸出被認為是最耗電的使用場景。AD74115H支援內部和外部拉電流與灌電流數位輸出。ADP1034可為內部數位輸出功能提供足夠的功率,支援最高100 mA的連續拉電流或灌電流。在如此情況下,數位輸出電路電源DO_VDD直接連接到AVDD。對於100 mA以上的電流,必須使用外部數位輸出功能,這需要將額外的電源連接到DO_VDD。
內部數位輸出用例超時
為了支援在初始上電時對容性負載充電,可以在使用內部數位輸出用例的同時,致能更高的短路限流值(~280 mA),致能的時間T1可編程。經過T1時間後,部署第二短路限流值(~140 mA)。這是一個較低的限流值,在可編程的持續時間T2內有效。在這些短路情況下,系統需要更多電流,因此必須注意確保ADP1034 VOUT1電壓不會驟降。為確保無驟降,如果需要24 V DO_VDD,建議將24 V電壓作為ADP1034的系統電源電壓。這是24 V繼電器的典型電壓需求。對於12 V繼電器,建議使用至少18 V的系統電源電壓(ADP1034 VINP),以確保可以為負載提供足夠的電流。
圖5和圖6顯示了DO_VDD與T1和T2短路限值的關係,證明了使用ADP1034提供大電流的穩定性。
資料隔離和解決方案尺寸
ADP1034採用ADI的iCoupler®專利技術,在7 mm × 9 mm封裝中整合了三個隔離電源軌,包括SPI資料和三個GPIO隔離通道。此種高整合度將所有通道隔離要求整合到PCB上的一個社區域中,有助於解決PCB面積挑戰,而且實現了省電。當通道不使用時,ADP1034的控制器端將其他SPI隔離器通道置於低功耗狀態。這表示通道僅在需要時才處於活動狀態。三個隔離GPIO通道用於隔離AD74115H的RESET、ALERT和ADC_RDY接腳,從而滿足AD74115H的所有隔離要求,而無需增加額外的隔離器IC成本。
結語
即使對於經驗十分豐富的設計人員而言,設計低功耗、精巧尺寸的通道間隔離I/O解決方案可能是一項挑戰。ADP1034和AD74115H系統級解決方案透過高整合度和系統級設計方法因應了該挑戰。由單個IC從單個系統電源提供三個隔離電源軌,並提供整合資料隔離,這使得BOM成本大幅降低。另外由於AD74115H的彈性,使該系統設計將能滿足大多數I/O工業應用的要求。