ADHV4702-1 24 V至220 V精密運算放大器

作者:ADI 應用工程師Yihang Yang


簡介

ADHV4702-1 是一款高壓(220 V)、單位增益穩定精密運算放大器。ADI新一代專有半導體製程和創新架構使該精密運算放大器能夠以±110 V的對稱雙電源、非對稱雙電源或220 V單電源供電。

業界首款220 V精密運算放大器

ADHV4702-1具有170 dB的典型開路增益(AOL)和160 dB的典型共模抑制比(CMRR)。ADHV4702-1的最大輸入失調電壓(VOS)漂移為2 µV/°C,輸入電壓雜訊為8 nV/√Hz。ADHV4702-1卓越的直流精度與傑出的動態性能相輔相成,小訊號頻寬為10 MHz,壓擺率為74 V/µs。ADHV4702-1的輸出電流典型值為20 mA。此外,它還具有一些獨特功能,例如可調供電電流、升壓電路和EPAD焊墊因為與內部隔離可以彈性的加偏置電壓,這些功能讓其成為各類應用的理想高壓解決方案。

圖1. ADHV4702-1輸出擺幅電路及能力。

應用

ADHV4702-1是市面上一款提供高電壓和精密性能的小尺寸放大器。ADHV4702-1解決了多個設計難題,可以用於多種不同應用,例如自動測試設備、生命科學、雷射雷達和醫療健康。在自動測試設備應用中,此元件可用於測量高壓側的電流,以及產生精準的高壓電源。在生命科學領域,ADHV4702-1可以對質譜系統進行精準的高壓控制。在雷射雷達應用中,它可以用於精準控制APD偏壓。在醫療應用中,本產品可用於精準控制矽光電倍增管的偏壓點。

圖2. ADHV4702-1精密性能。

12接腳、7 mm × 7 mm LFCSP封裝,符合IEC 61010-1間距

ADHV4702-1採用12接腳7mm × 7mm引線框架晶片級封裝(LFCSP),具有外露焊墊,符合國際電子電機委員會IEC 61010-1爬電距離和電氣間隙標準。採用此封裝之後,無需使用DC-DC轉換器和浮動電源等支援元件,因此大幅縮小了解決方案的尺寸,並簡化了系統架構。

圖3. ADHV4702-1功能框圖。

圖4. ADHV4702-1接腳配置。