仪表仪器和测量参考设计
实物图 | 参考设计名称 | 描述 | 主要芯片 |
|
|||
![]() |
皮安级电流计量评估套件新设计! 点击了解详情及下载免费资源 > |
世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能,该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板,数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。电流输入转换板与电压型输入缓冲板均采用了ADI公司最新发布者的飞安(fA)输入偏置静电计放大器ADA4530-1, 数据采集板采用了ADI公司的AD7172-2 ,24位31.25 kSPS Σ-Δ ADC。引脚转换板对ADA4530-1与AD549的引脚、两者的供电电源均进行了兼容化设计,客户可在使用AD549芯片的原有产品上直接评估ADA4530-1的性能,无需重新制板。本评估套件还提供了上位机软件进行波形实时显示和数据分析。 | ADA4530-1 ADA4522-2 ADG1608 AD7172-2 ADP5070 ADM7150 ADP7182 ADP7105 ADUM1281 ADUM5211 ADM3232E |
|
|||
![]() |
三波段红外火焰探测器 点击了解详情及下载免费资源 > |
物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的、不可见的光辐射。火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。红外火焰探测器是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的一种火焰探测器。根据探测的波段不同,又分为单波段、双波段和三波段。 | ADA4528-2 ADM7160 adum1281 ADUM3481 ADUM5211 ADM2587E AD5410 ADM3232E |
|
|||
![]() |
基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器 点击了解详情及下载免费资源 > |
本参考设计以ADI公司ADuC7061为主控芯片(ARM7TDMI内核、低功耗、精密模拟微控制器),利用ADuC7061内部缓冲器、放大器,将板载的Epcos压阻传感器差分电压模拟信号输入转为数字量,通过内部的算法,转为相应的线性模拟量或数字量输出,从而实现了对压力的准确测量。 | ADuC7061 |
|
|||
![]() |
基于ADuCM360的有毒气体检测方案 点击了解详情及下载免费资源 > |
本参考设计提供了一个基于ADI公司ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。 | ADuCM360 |
|
|||
![]() |
电能质量分析仪 点击了解详情及下载免费资源 > |
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的设备。可以对电网运行进行长时间的数据采集监测,同时配备电能质量数据分析软件,对测量数据进行各种分析。 | AD7606 ADSP-BF607 |
|
|||
![]() |
基于AD855X可编程增益放大器的 压力变送器的校准系统 点击了解详情及下载免费资源 > |
本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。 | AD8557 |