医疗保健参考设计
实物图 | 参考设计名称 | 描述 | 主要芯片 |
|
|||
![]() |
基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统 新设计! 点击了解详情及下载免费资源 > |
本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。 | ADAS1000 |
|
|||
![]() |
加速度传感器ADXL345典型应用 点击了解详情及下载免费资源 > |
基于ADXL345实现加速度传感器一系列应用,包括计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单双击检测以游戏控制功能等等。 | ADXL345 |
|
|||
![]() |
12导联心电信号测量系统 点击了解详情及下载免费资源 > |
本设计用于 12 导联直流耦合心电信号的测量,实现了导联脱落信号检测、起搏信号检测、50Hz/60Hz陷波器选择、高通滤波器截止频率选择等功能。 | AD8221 ADG1608 AD7691 ADSP-BF527 ADuM4160 |
|
|||
![]() |
基于AD5933的复阻抗测量仪 点击了解详情及下载免费资源 > |
复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析。 AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案 | AD5933 |