消费电子参考设计
实物图 | 参考设计名称 | 描述 | 主要芯片 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
基于CIS传感器的点钞机解决方案 新设计! 点击了解详情及下载免费资源 > |
本参考设计提供一个基于CIS传感器的点钞机解决方案,可以实现白光图像分析,红外光图像分析,边沿图处理(配合相关算法,可以实现冠字号识别)等鉴别技术。 | ADSP-BF609 ADDI7006 AD9826 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
基于ADV7623的HDMI收发器方案 新设计! 点击了解详情及下载免费资源 > |
HDMI收发器能够帮助系统设计人员降低家庭影院系统的设计成本和难度,并提供最新HDMI特性满足消费者的视听体验需求。本参考设计是基于ADV7623的HDMI收发器方案,支持高达1600x1200@60Hz分辨率的DVI RGB图像, 支持HDMI1.4标准。 | ADV7623 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
基于ADI SigmaDSP®的 无线Sound Bar解决方案 新设计! 点击了解详情及下载免费资源 > |
随着平板电视热潮仍在继续,消费者期待更好的音质来配合显示。Excelpoint公司的无线Sound Bar解决方案,基于ADI公司的SigmaDSP®数字音频处理器,在实现了优越音频性能的同时,为用户带来更加完美的体验。用户能够以无线的方式从智能手机、平板电脑或PC上传送音乐,EFC模块还能实现"touch-to-pair"的功能。 | ADAU1701 ADG884 ADP2371 SSM3302 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
加速度传感器ADXL345典型应用 点击了解详情及下载免费资源 > |
基于ADXL345实现加速度传感器一系列应用,包括计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单双击检测以游戏控制功能等等。 | ADXL345 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
基于UTP视频传输的自动补偿系统 点击了解详情及下载免费资源 > |
ADI提出基于无屏蔽双绞线视频传输的自动补偿系统参考设计, 可以针对长距离传输时信号质量下降及图像颜色误差等问题自动进行EQ补偿和Skew补偿。 | AD8147 AD8122 AD8120 AD9280 |
||||||||||||||||||||
第三方参考设计 | |||||||||||||||||||||||
|