通信参考设计

实物图 参考设计名称 描述 主要芯片

rd_home_adp1051_400w 基于ADP1051的高效低成本400W电源设计 新设计!
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计中采用ADI 公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本较优的方案,适用于无线通讯基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。 ADP1051

rd_home_adp1051 基于ADP1051的1/8砖电源模块 新设计!
点击了解详情及下载免费资源 >
本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。 ADP1051

rd_home_msdpd 混合信号数字预失真(MSDPD)平台
点击了解详情及下载免费资源 >
数字预失真技术已成为提高功率放大器效率的主流技术,广泛应用于移动通信系统。传统的3G空中接口LDMOS功率放大器的效率只有15%左右,使用数字预失真技术可将效率提高到45%左右,可以为庞大的基站网络节省非常可观的成本。ADI提供的高性能数字预失真平台包括了发射链路和预失真接收链路。 参见页面
 
第三方参考设计
实物图 参考设计名称 描述 主要芯片 方案提供商联系方式
ETU2-6H
第三方
基于ADRV902x的5G小站RU参考方案
  • 基于Analog Devices最新一代射频收发器ADRV902x
  • 支持4T4R或2T2R
  • 天线口输出功率27dBm, 最大32dBm
  • 2.6GHz(2515MHz - 2675Mhz, 160MHz带宽)频段可选
  • 3.5GHz(3400MHz - 3600MHz, 200MHz带宽)频段可选
  • 允许客户灵活配置3GPP的Option 8 或7.2(O-RAN)。
  • ADRV902x
    Z-7100
    Z-7045
    Z-7035
    深圳凡维泰科技服务有限公司(Vavitel)
    电话 >

    睿查森电子贸易(中国)有限公司
    电话 >


    Jacy Pang庞军
    Grayson Li 李国君 jacy@vavitel.com
    gli@richardsonrfpd.com
    +8613510631918
    +8613510399369
    third_AD80305_s
    第三方
    集成式中射频平台
    (简体中文)
  • 零中频架构
  • 支持200KHz-56MHz的工作带宽,及70MHz~6GHz的RF接收发射频率范围
  • 射频指标可达1% EVM、-65dBc 带外杂散(软件优化后)
  • FPGA容量可调
  • 支持EDGE、CDMA、WCDMA、TDSCDMA、LTE等
  • 支持4.75~15V单电压输入
  • 低功耗 (7W)、小体积 (12*13cm)
  • 无线通信领域,已和众多客户在PICO ICS、可变带宽无线直放站、有源天线、MDAS等应用上广泛合作
  • 广播电视领域,已和众多客户在多频点补点器、时延调整等应用上广泛合作
  • AD9361/4

    ALTERA最新一代FPGA
    (Cyclone V系列)
    中国厦门市合佳兴电子有限公司
    访问 >


    庄峰
    zf@hjx.cn
    +86-592-5616400