基于ADI SigmaDSP®的无线Sound Bar解决方案

随着平板电视热潮仍在继续,消费者期待更好的音质来配合显示。因此,Sound Bar很好的满足了这一需求。Excelpoint公司的无线Sound Bar解决方案,基于ADI公司的SigmaDSP®数字音频处理器,在实现了优越音频性能的同时,为用户带来更加完美的体验。用户能够以无线的方式从智 能手机、平板电脑或PC上传送音乐,Excelpoint公司的NFC模块还能实现“touch-to-pair”的功能。
ADI公司的SigmaDSP® 数字音频处理器使每个人都可以使用完全可编程的音频DSP,通过SigmaStudio™图形开发工具可轻松进行配置。 最新SigmaDSP产品针对汽车和便携音频设备市场而设计,提供最高的性能和最低的功耗。* 此参考设计由世健Excelpoint提供,如您有任何疑问,请发送电子邮件至adi@excelpoint.com.cn,或联系ADI亚洲技术支持中心。
完整资料包含以下内容:
1. 无线Sound Bar解决方案的简要介绍
2. 电路原理图
系统设计介绍
• 蓝牙规格:A2DP, AVRCP 1.4, HFP
• NFC (near-field communication)容易配对
• 与智能手机音量同步
• Apps控制选项(带CP 2.0C)
• 移动电话免提功能(带Mic)
• 红外RC遥控器选项
硬件设计介绍
• 电源:12V
• 有线输入:RCA, Aux
• 通道:2 输出
• 输出功率:2×10 W
• 无线:蓝牙 2.1 + EDR
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任 何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。