基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器

spt_b         本参考设计以ADI公司ADuC7061为主控芯片(ARM7TDMI内核、低功耗、精密模拟微控制器),利用ADuC7061内部缓冲器、放大器,将板 载的Epcos压阻传感器差分电压模拟信号输入转为数字量,通过内部的算法,转为相应的线性模拟量或数字量输出,从而实现了对压力的准确测量。
        本参考设计通过内部软件对温度和压力非线性校准,在全温度范围-30℃-85℃内(受限于压力传感器)可获得最高0.02%的系统精度。
        本参考设计采用RS232接口与PC连接,配合PC端的调试软件对变送器进行出厂前的调试、参数设置,简单快捷。(用户也可根据需要产品需要自行设计为RS485或HART等接口)
        本参考设计的应用领域包括石油、化工、冶金、医疗、环境控制等工业领域。

*此参考设计由第三方提供,如您有任何疑问,可参见右侧联系信息直接与世健(http://www.excelpoint.com.cn)进行联系,发送邮件至ProcessControl@excelpoint.com.cn,或联系ADI亚洲技术支持中心。

 点击下载完整文档及资源

详细资料及软件下载:
1. 用户手册
2. 电路原理图、PCB及BOM
3. PC应用程序 

购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
ADUC7061BCPZ32 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工业 Tray, 490  立即订购此设计相关产品

 

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

联系世健电子邮件:ProcessControl@excelpoint.com.cn

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。