皮安级电流计量评估套件

设计简介

皮安级电流计量评估套件

世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能,该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板,数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。电流输入转换板与电压型输入缓冲板均采用了ADI公司最新发布者的飞安(fA)输入偏置静电计放大器ADA4530-1, 数据采集板采用了ADI公司的AD7172-2 ,24位31.25 kSPS Σ-Δ ADC。引脚转换板对ADA4530-1AD549的引脚、两者的供电电源均进行了兼容化设计,客户可在使用AD549芯片的原有产品上直接评估ADA4530-1的性能,无需重新制板。本评估套件还提供了上位机软件进行波形实时显示和数据分析。

右图为电路板实物图

源代码及资料下载


详细资料及软件下载包括
  • 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
  • 上位机软件
  • 测试报告
  • 用户操作手册
点击下载完整资源包

软件设计


PAM上位机软件的主界面如图所示,

epsh-ir3fd-pic-2

这是世健国际贸易(上海)有限公司开发的上位机软件,具有波形显示、采集数据显示与直方图统计、数据保存等功能。

硬件设计


本评估套件提供如下接口:

epsh-ir3fd-pic-1

  • 电流型探测器输入接口
  • BNC电压输入接口
  • 1路 隔离RS-232输出
  • 1路 隔离USB输出

技术支持


RFE-PA-METER-ESPL-2017 此参考设计由世健国际贸易(上海)有限公司提供技术支持,如您需要获取更多资源或有任何疑问,请联络CAEI@excelpoint.com.cn


欢迎您访问EZChina中文技术论坛发表讨论或提出疑问。

EZChina

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。

相关产品

特色产品