12导联心电信号测量系统

传统的心电图机信号链中采用 AC 耦合以及硬件的高低通滤波,本设计采用 DC 耦合,用 8 个仪表放大器放大 8 个通道的信号, 8 通道信号通过 8 路复用器切换后进入 ADC, ADC 采样结果送入 DSP进行处理,滤波在 DSP 内用软件实现,处理后的信号通过 UART 或 USB 送到PC机进行显示。
本设计用于 12 导联直流耦合心电信号的测量,实现了导联脱落信号检测、起搏信号检测、50Hz/60Hz陷波器选择、高通滤波器截止频率选择等功能。
如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心。
点击下载完整文档及资源
完整资料包含以下内容:
1. 12导联心电信号测量系统用户手册
2. 硬件原理图及PCB layout
3. 软件安装文件及DSP工程文件下载: 点击下载软件及DSP工程文件
硬件设计介绍

• 12导联诊断级心电信号测量(0.05Hz~150Hz)
• 18 位ADC,过采样
• BF527 Blackfin 嵌入式处理器内核,高速、灵活
• USB接口与PC机连接
• 起搏信号检测
• 导联脱落检测
• 1mV 定标电路
• 除颤保护电路
软件概览

• 12导联心电信号的同步显示
• 单独导联信号的显示
• 第一导联信号的FFT计算
• 50Hz/60Hz 软件陷波滤波器
• 0.05/0.5Hz软件高通滤波器
• 基线漂移算法
• 对导联脱落进行报警显示
更多参考设计访问ADI参考设计精选
访问中文技术论坛
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。
访问中文技术论坛
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。