基于CIS传感器的点钞机解决方案

cash_counter_main         点钞机是一种自动清点钞票数目的装置。随着现金流通规模越来越庞大,伪钞制造水平越来越高,要求点钞机集计数和辨伪于一身,并不断提高点钞机的辨伪性能。 根据GB16999-2010《人民币鉴别仪通用技术条件》的出台的新规定,点钞机新国家强制性标准增加了人民币鉴别仪鉴伪等级指标,首次将点验钞机为分 3个不同等级,即A、B、C三个等级,其中A、B类为银行类点验钞机等级,C类商业类点验钞机等级。A类点验钞机,必须具备9种以上鉴别能力/鉴别技术。
        本参考设计提供一个基于CIS传感器的点钞机解决方案,可以实现白光图像分析,红外光图像分析,边沿图处理(配合相关算法,可以实现冠字号识别)等鉴别技术。
        DSP采用ADSP-BF609 Blackfin处理器,其针对嵌入式视觉和视频分析应用进行了优化,使用双核定点DSP处理器和独特的流水线视觉处理器(PVP),专为加快图像处理算法和降低整体带宽要求而设计。
        CIS模拟前端:高速设计采用ADDI7006,可以提供6通道10bit模数转换,最高40MSPS每通道;低速设计采用AD9826/AD9822,可以提供3通道16bit模数转换,最高5MSPS每通道。

        * 如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com,DSP产品请发送邮件至processor.china@analog.com

申请完整文档及资源包

完整资料包含以下内容:
1. 产品用户手册
2. CIS传感器及AD9826/ADDI7006硬件原理图
3. DSP硬件原理图
4. FPGA硬件原理图

购买信息

您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车

 

器件 产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 订购相应产品
产品型号
ADSP-BF609BBCZ-5 CHIP SCALE BGA 349 工业 Tray, 84 订购
产品型号
ADDI7006BSUZ TQFP 1.0 MM 80 工业 Tray, 119 订购
产品型号
AD9826KRSZ 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 订购
产品型号
ADSP-BF609BBCZ-5 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 订购

更多参考设计访问ADI参考设计精选

访问中文技术论坛

* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任 何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责任。