基于ADP1051的高效低成本400W电源设计

本参考设计中采用ADI 公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与 成本最优的方案,适用于无线通讯基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于 ADP1051的优秀性能,该设计具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外,本参考设计中还实现了一系列监控功能,比如PMbus中定义的 IOUT_OC, VOUT_OV, OT, VOUT_UV, 输入UVLO,反向电流保护,短路保护,等等。
详细资料及软件包括:
1. 硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
2. 用户手册及测试文档
3. 用户接口软件配置文件
4.下载ADP1051评估软件 (需要注册MyAnalog帐号或使用已有帐号登录)
购买信息
您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车
器件 | 产品型号 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 包装和数量 | 订购相应产品 |
产品型号 |
ADP1051ACPZ-R7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 24 | 工业 | Reel, 1500 |
硬件设计介绍
- 高功率密度
- 完全数字控制
- PMBus通信
- 用户接口软件(GUI)
- 过压、欠压、过流、过温保护
- 输入电压范围: 36 V ~ 60 V
- 输出电压: 28 V
- 最大输出电流: 14.3 A
- 效率: 94.4% (典型值,满载)
用户接口软件
- 完全图形化界面交互
- 方便使用,无需任何程序代码
- 实时监控
- 快速调整功能
* 免责声明:此参考设计仅供参考使用,用于协助ADI客户进行设计与研发。ADI有权在不事先通知的情况下,随时对所提供的参考设计进行更改。客户应对其参 考或使用该参考设计自行负责。请在参考或使用此参考设计前仔细阅读ADI提供的所有相关资料。ADI不对任何参考或使用该参考设计所产生的风险的承担责 任。