基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统

本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。
ADAS1000系列针对生物电信号应用提供了一种低功耗、小型数据采集系统,旨在简化采集和确保高质量ECG信号的任务。ADAS1000系列包括ADAS1000、ADAS1000-1、ADAS1000-2、ADAS1000-3、ADAS1000-4共 5个型号。通过单颗芯片或多颗芯片组合,能够测量心电图(ECG)信号、胸阻抗、起搏伪像、导联连接/脱落状态,并将此信息以数据帧的形式输出,以可编程 数据速率提供导联/矢量或电极数据。它具有低功耗和小尺寸特性,适合电池供电的便携式应用。它还是一款高性能器件,因此适用于高端诊断设备。
* 如有任何问题,请联系ADI亚洲技术支持中心,热线电话400-6100-006,或发送电子邮件至china.support@analog.com
点击下载完整文档及资源
完整资料包含以下内容:
1. MCU固件文件
2. GUI软件安装文件
3. 原理图及PCB文件
4. 完整用户手册
购买信息
您可以将此设计中的ADI主要产品加入购物车
器件 | 产品型号 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 包装和数量 | 订购相应产品 |
产品型号 |
ADAS1000BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工业 | Tray, 260 | |
产品型号 |
ADAS1000-1BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工业 | Tray | |
产品型号 |
ADAS1000-2BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工业 | Tray | |
产品型号 |
ADAS1000-3BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工业 | Tray |
|
产品型号 |
ADAS1000-4BCPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工业 | Tray |
硬件设计介绍
• 12导联诊断级心电信号测量
• 呼吸检测
• 起搏信号检测
• 导联脱落检测
• USB接口与PC机连接
• 采用完全隔离方式与外部连接
软件功能介绍
•12导联心电信号的同步显示
•呼吸检测信号显示
•50Hz/60Hz 陷波滤波器
•0.05高通滤波器
•起搏信号显示
• 导联脱落报警显示