ADI过程控制参考设计

 
ADI过程控制解决方案可帮助设计工程师开发安全、高度集成的自动化控制器和现场仪器仪表,具有高能效特性,采用安全的工业通信协议实现连接。凭借系统知识以及客户早期参与,ADI帮助设计工程师构建了工业4.0,满足最终用户对于更快速响应、更灵活、更精益制造的要求。
process_control_reference_design_banner

执行控制

执行控制
参考设计编号 描述 功能安全性/鲁棒性/可靠性 能效 集成度 连接性 系统级应用
CN0364 PLC/DCS四通道电压和 电流输入,兼容HART
CN0376 适合PLC/DCS应用的通 道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
CN0287 具有0.5°C精度的隔离式 4通道热电偶/RTD温度测量系统


CN0364:PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

CN0364提供了一个完整的完全隔离式高度灵活的四通道模拟输入系统,适合要求多路电压输入和HART兼容型4 mA至20 mA电流输入的可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用。

ADI为您提供:

  • 评估板硬件带有PMOD接口,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估板软件

下载设计文件


CN0376:适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

CN0376提供了一个双通道、通道间隔离的热电偶或RTD输入,适用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。该高集成度设计采用低功耗、24位、Σ-Δ型模数转换器(ADC),带有丰富的模拟和数字特性,无需额外的信号调理IC。该电路为客户提供过程控制应用所需的关键设计要素,集成热电偶/RTD传感器输入:通过隔离实现信号可靠性;精密测量,以及低功耗。

ADI为您提供:

  • 评估板硬件带有PMOD接口,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估板软件

下载设计文件


CN0287:具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

CN0287是一款完整的隔离式4通道温度测量电路,针对性能、输入灵活性、鲁棒性以及低成本而优化。它支持所有类型的热电偶(带冷端补偿),以及电阻高达4 kΩ的任意类型RTD(电阻温度检测器,两线制、三线制或四线制连接配置)。RTD测量精度达到0.1°C,K类热电偶测量精度达到0.05°C。

ADI为您提供:

  • 评估板硬件带有PMOD接口,可轻松按需连接客户自己的生态系统
  • 评估板软件

下载设计文件

现场仪器仪表

现场仪器仪表
参考设计编号 描述 功能安全性/鲁棒性/可靠性 能效 集成度 连接性 系统级应用
CN0382 采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的隔离式4 mA
至20mA/HART温度和压力变送器
CN0179 4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器


CN0267 具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表

CN0382:采用低功耗、精密、24位-∑Δ型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器

CN0382是一种隔离式智能工业现场仪表,可与许多类型的模拟传感器,如温度传感器(Pt100、Pt1000、热电偶)或桥式压力传感器等接口。该仪表通过4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART®)接口进行通信。

ADI为您提供:

  • 评估板硬件,集成4-20mA环路连接器、RTD、热电偶或压力传感器连接器
  • 完整的用于3线/4线Pt100/Pt1000 RTD、热电偶和电压/电流激励压力传感器的现场仪表C语言代码示例

下载设计文件


CN0179:4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路变送器

CN0179是一个4 mA至20 mA电流环路变送器,用于过程控制系统与其执行器之间的通信。除具有高性价比外,此电路还是一款低功耗解决方案。

ADI为您提供:

  • 提供PMOD尺寸硬件,可连接客户现有的微处理器制作快速原理样机。
  • 评估板软件

下载设计文件


CN0267:具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表

CN0267是一款完整的智能工业环路供电现场仪表,提供4 mA至20 mA模拟输出和可寻址远程传感器高速通道(HART®)接口。该电路已通过兼容性测试和验证,并通过了HART通信基金会(HCF)的注册。这一成功注册可让电路设计人员极其放心地使用电路中的一个或全部元件。

ADI为您提供:

  • 演示板/评估板,具有2.54毫米间距的连接器尺寸,可实现可选主级和次级传感器连接,以及HART兼容性测试中的测试点
  • 完整的现场仪器C语言代码示例,可用来对全部硬件模块和电路特性进行完整的验证与评估

下载设计文件